Tableaux électriques et disjoncteurs

Que vous vous lanciez dans des travaux de rénovation ou dans la construction neuve de votre logement, vous devez être particulièrement attentif à la conception du tableau électrique. C’est la tête pensante de votre installation : il distribue le courant et garantit la sécurité. Les interrupteurs différentiels qui assurent la protection des personnes et les disjoncteurs différentiels qui assurent la protection des biens et des circuits sont deux des éléments indispensables à prévoir. Complétez l’équipement de votre tableau selon vos besoins : contacteur, parafoudre, écocompteur, etc.

femme norme tableau 700x700

Quel tableau électrique choisir ?

Vous pouvez compléter un tableau existant ou en installer un nouveau, qui sera pré-équipé ou à composer. L’avantage des tableaux pré-équipés, c’est qu’ils sont déjà livrés avec des interrupteurs et des disjoncteurs différentiels. 
Vous n’avez plus qu’à ajouter les équipements complémentaires dont vous avez besoin. 

N’hésitez pas à installer des produits qui vont vous apporter confort et économies d’énergie : 

  • écocompteur pour suivre vos consommations
  • contacteur heures creuses
  • horloge programmable
  • etc.
Comment choisir mon tableau électrique ?

Comment choisir mon tableau électrique ?

Tableaux électriques comment bien le choisir

En savoir plus

Questions fréquentes

Un interrupteur différentiel est un appareillage modulaire destiné à être placé dans le tableau électrique. Son but est de protéger les personnes contre les risques électriques. La norme NF C 15-100 impose d’installer un minimum de deux interrupteurs différentiels par logement, dans...
En savoir plus
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les sur intensités. L'installation d'un certain...
En savoir plus
Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel permet de protéger les occupants de votre domicile contre les risques d’électrisation. Mais savez-vous comment choisir les interrupteurs différentiels adéquats pour vos circuits électriques ? Voyons ensemble quelle est l’utilité d’un interrupteur...
En savoir plus

Tableaux électriques et disjoncteurs

Tableaux électriques et disjoncteurs

Lors de travaux d'électricité, le tableau électrique (ou tableau de répartition électrique, la plupart du temps positionné à proximité du compteur électrique) ainsi que les différents types de disjoncteurs font partie des préoccupations majeures dans la fourniture du matériel électrique. Différents types de tableaux électriques composent la gamme Legrand afin de répondre aux besoins : tableau électrique équipé ou précablé. Pour habiller le tableau et apporter une touche de design il exite un élement important : la porte du tableau. Elle permettra d'apporter une esthétique homogène à votre intérieur
En neuf ou rénovation, la Gaine Technique de Logement (GTL ou goulotte GTL) peut recevoir un coffret électrique et un coffret de communication pour une installation électrique optimale. Dans les rangées du coffret de puissance, intégrez les différents composants modulaires ou modules d’un tableau électrique : interrupteurs différentielsdisjoncteurs (borne à vis ou non), parafoudres, répartiteurs, télérupteurs ... De par leurs fonctions complémentaires, leurs seuils de déclenchement et leur haute sensibilité, ces différents composants ou modules assurent la protection de tous types de circuits électriques (éclairage, spécialisé…). En cas de fuite de courant, défaut de fonctionnement, déclenchement d'un court-circuit ou autre problème réseau (sur un câble électrique par exemple), ils coupent l’alimentation. Tous les appareils de la maison (prises électriques, interrupteurs etc.) et leurs utilisateurs sont en sécurité, dans le respect des normes grâce à la coupure de courant en cas d'anomalie détectée.
Les fusibles coupent le courant en cas de court-circuit ou de surcharge en électricité.
Les peignes facilitent le raccordement des dispositifs et le branchement des fils.

Pour installer un tableau au mur et effectuer le branchement de votre tableau électrique, vous pouvez faire appel à un électricien certifié.

Envie de connecté ? Avec le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo et sa gamme complète de produits Drivia with Netatmo, vous prenez le contrôle de votre maison, améliorez votre confort au quotidien et réalisez des économies d’énergies :

  • un module Control pour connecter l’installation à Internet
  • un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale de votre logement, ou celle d’une ligne spécifique
  • un écocompteur pour suivre votre consommation énergétique totale et par poste
  • un contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
  • un télérupteur pour piloter l’éclairage
  • un contact sec pour piloter tout type de charge via son entrée contact sec 
  • un délesteur pour éviter les coupures intempestives

Retrouvez nos conseils et astuces en suivant nos tutoriels vidéos, nos guides de choix : choisir mes interrupteurs, choisir mes interrupteurs variateurschoisir mon tableau électrique, les clés d'une installation électrique sécurisée, assurer une protection élctrique fiable, ce qu'il faut savoir sur le courant electrique, dispositifs de protection du tableau électrique etc