Comment poser une porte de tableau électrique sur un coffret électrique standard ?

Temps estimé : 15 min Les vidéos bricolage Legrand

Qu’il s’agisse de protéger le tableau électrique de la poussière, ou simplement de l’embellir, la pose d’une porte de tableau électrique Drivia est une opération simple à réaliser qui ne demande que peu d’outils. Choisissez votre porte de tableau électrique en fonction du format du coffret, donc du nombre de rangées et du nombre de modules par rangée qu’il comporte. La porte peut être carrée ou rectangulaire, et se présenter au format vertical.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Déterminer le côté d’ouverture de la porte

Vous pouvez choisir le sens d’ouverture de la porte de votre tableau.

De chaque côté du tableau, 2 charnières en plastique permettent d’accueillir des vis de fixation.

Les charnières en plastique se clipsent aussi sur la porte du coffret, dans les logements prévus à cet effet. Il suffira de tourner la porte dans un sens ou dans l’autre pour la faire correspondre au sens d’ouverture.

Etape 1 : Préparer le coffret et la porte

01 preparer coffret et porte 1222x569

Retirez les deux vis sur le côté du tableau où vous souhaitez mettre les charnières de la porte.

Puis clippez les charnières sur la porte dans le sens indiqué sur la figure 2.

Etape 2 : Poser le clip de fermeture de la porte

02 pose clip fermeture porte 1222x569

En face des charnières, placez le clip assurant le maintien de la porte en position fermée sur le tableau. Deux points repères sont déjà placés à cet effet. Enfoncez-les avec un tournevis plat d’un diamètre de 2,5mm au maximum. N’utilisez surtout pas une perceuse qui risquerait d’endommager le système d’accrochage.

Information complémentaire

Etape 3 : Clipper la porte

Clippez les charnières posées sur la porte dans l’emplacement du capot prévu pour les vis du coffret. Le "clic" à l’insertion est garant de la bonne tenue de la porte.

De l’autre côté du tableau, le clip de fermeture vient s’insérer dans les petits trous créés précédemment au tournevis.

Information complémentaire

Etape 4 : Fixer la porte

Finalisez l’installation de la porte en replaçant les vis de fixation du capot assurant ainsi le maintien de la porte.

Questions fréquentes

Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus