Accès aux rubriques
Rajout d’un circuit de prises de courant : la pose d’un disjoncteur est indispensable



Vous aggrandissez ou rénovez votre logement, et vous vous voulez rajouter un circuit de prises de courant avec terre ?
La norme NF C 15-100 amendement 5 stipule que ce nouveau circuit doit être protégé par un disjoncteur de 16 A ou 20 A maximum. Pour un disjoncteur 16 A, le circuit prises électriques doit comporter un maximum de 8 prises de courant et être raccordé avec des fils électriques de section 1,5 mm² minimum. Pour un disjoncteur 20 A, le circuit prises doit comporter un maximum de 12 prises de courant et être raccordé avec des fils électriques de section 2,5 mm² minimum. En multi-postes, il faut compter toutes les prises électriques, même s'il n'y a qu'un seul raccordement électrique.
Information complémentaire

Matériel et outils requis :
- 1 disjoncteur 16 ou 20 A à connexion automatique
- 1 peigne d'alimentation horizontale
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 tournevis plat
Information complémentaire

Pour votre sécurité
Avant de commencer, coupez le courant au disjoncteur général : le geste indispensable avant tout intervention électrique.
Information complémentaire

Etape 1 : Coupez l’interrupteur différentiel avant de commencer
Sur le tableau électrique, repérez la rangée où vous allez installer le disjoncteur supplémentaire puis coupez l'interrupteur différentiel situé en tête de la rangée choisie.
Information complémentaire



Etape 2 : Installez le nouveau disjoncteur
- Retirez le capot du tableau électrique.
- L'alimentation de chaque rangée est assurée par deux peignes horizontaux : le peigne d’alimentation neutre en bleu et le peigne d’alimentation pour la phase en noir.
- Clipsez le disjoncteur pour le nouveau circuit de prises électriques sur le rail.
Information complémentaire


Etape 3 : Préparez les peignes d’alimentation
- Utilisez un peigne d'alimentation horizontale Legrand réversible, avec un côté bleu pour le neutre et un côté noir pour la phase.
- Retirez la protection plastique du peigne
- Coupez le pour obtenir deux longueurs, composées chacune de deux dents.
- Replacez la protection plastique et coupez en veillant à laisser dépasser 2 à 3 mm de chaque côté.
Information complémentaire


Etape 4 : Placez les peignes d’alimentation supplémentaire
- Retirez les deux peignes d'alimentation horizontale bleu et noir déjà installés sur les disjoncteurs de la rangée.
- Replacez-les en les décalant d'un demi-module vers la gauche deux bornes.
- Insérez les deux morceaux de peignes dans les bornes libérées : un morceau avec côté bleu visible sur les bornes de neutre, un morceau avec côté noir visible sur les bornes de phase.
- Vérifiez que les protections plastiques cachent bien les extrémités des peignes pour une sécurité optimale.
Information complémentaire



Etape 5 : Raccordez les fils du nouveau circuit prises
- Commencez par dénuder chaque sur 12 mm en les mesurant avec le gabarit intégré au disjoncteur.
- Raccordez le fil de neutre puis le fil de phase : la connexion est automatique, rapide et fiable.
- En cas de nécessité, vous pouvez déconnecter les fils très facilement en appuyant sur le taquet en plastique du disjoncteur avec un tournevis.
- Raccordez le fil de terre sur le bornier de terre.
Information complémentaire



Etape 6 : Repérez les circuits
- La norme NFC 15-100 impose l'identification et le repérage des circuits : repérez avec une étiquette le circuit prises que vous venez de créer.
- Retirez ensuite les obturateurs du capot, enlevez-en un et replacez les obturateurs.
- Revissez le capot du tableau
- Repérez le nouveau circuit prises de courant sur le bandeau de repérage du capot.
Information complémentaire



Etape 7 : Vérifiez votre installation électrique
- Remontez la manette du disjoncteur que vous venez d'ajouter ainsi que celle de l'interrupteur différentiel en tête de rangée.
- Remettez le courant au disjoncteur général et testez votre nouveau circuit prises électriques en branchant une lampe sur chaque prise.