Installer une double prise USB murale Céliane dans la cuisine
Vous cherchez une prise électrique libre dans la cuisine pour recharger un smartphone ou suivre une recette sur votre tablette. Mais les prises électriques existantes sont toutes utilisées par les appareils électroménagers.
Pour trouver toujours un emplacement pour recharger votre smartphone dans la cuisine, installez une double prise USB murale Céliane.


Liste de matériel et outils
- 1 prise double chargeur USB murale
- 1 boîte d’encastrement
- 1 tournevis plat
- 1 tournevis cruciforme
- 1 perceuse et 1 scie cloche
- 1 gabarit de perçage Legrand
- 1 crayon à papier
- 1 petite scie à placo

Règle de sécurité
Coupez le courant au disjoncteur principal.

Etape 1 : Démontez l'ancienne prise de courant
- Démontez l’ancienne prise, dévissez à l’aide du tournevis cruciforme
- Démontez la plaque
- Dévissez le mécanisme

Etape 2 : Remplacez le mécanisme et la boite d'encastrement
- Sortez le mécanisme du mur.
- Débranchez les fils que vous réutiliserez pour brancher la nouvelle prise.
- Dévissez les pattes de la boîte d’encastrement

Etape 3 : Percez le trou pour la nouvelle prise
- Placez le gabarit de perçage dans l’axe de l’ancienne prise
- Avec le crayon, repérez l’endroit où vous allez percer
- Retirez le gabarit, et percez le trou avec la scie cloche
- Replacez le gabarit et tracez en haut et en bas vos traits de découpes
- Sciez le placo restant pour dégager l’espace

Etape 4 : Insérez la nouvelle boîte d'encastrement
- Placez la nouvelle boîte d’encastrement (en veillant de casser au préalable une languette latérale pour veiller au passage des fils)
- Serrez les vis de fixation
- Desserrez les vis d'ancrage pour installer la nouvelle prise chargeur USB

Etape 5 : Préparez les fils électriques pour la prise
Raccordez les 3 fils au mécanisme de la nouvelle prise en respectant bien les couleurs des bornes et des fils

Etape 6 : Installez la nouvelle prise Céliane
- Insérez la prise en vérifiant qu'elle est bien droite en utilisant si besoin un niveau à bulles
- Revissez les vis d’ancrage
- Clipsez la plaque de finition sur le mécanisme

Etape 7 : Testez votre nouvelle prise
- Remettez le courant au disjoncteur principal
- Vous pouvez maintenant recharger votre smartphone sans débrancher vos appareils