Raccorder des prises Céliane entre elles avec le peigne Céliane Rapido

Temps estimé : 20 Astuce

Le peigne Céliane Rapido permet le raccordement d’un maximum de 3 prises Céliane à bornes auto (Céliane Surface Confort ou Céliane USB Power Delivery 20 watts) facilement, rapidement et avec une seule alimentation. 

 

La création de multiposte est ainsi facilitée !

Recommandations

Produits

Peigne Rapido de connexion pour prises multipostes Céliane

Peigne Rapido de connexion pour prises multipostes Céliane

Matériel utilisé

Pour raccorder 3 prises Céliane entre elles, vous aurez besoin de :

  • 2 peignes Céliane Rapido
  • 2 prises 2P+T Céliane Surface Confort
  • 1 prise Céliane USB Power Delivery 20W 2 type-C
  • fils électriques 2,5 millimètres carrés
  • 1 boîte d’encastrement 3 postes
  • 1 support Batibox 3 postes
  • 2 enjoliveurs pour prises Céliane Surface Confort
  • 1 enjoliveur pour prise Céliane USB Power Delivery 2 Type-C
  • 1 plaque de finition 3 postes
     

Étape 1 : Préparer l’installation

Pensez à couper le courant au disjoncteur général et à vérifier l’absence de tension à sa sortie pour sécuriser l’installation. 

 

Consignez votre disjoncteur à l’aide d’un cadenas spécifique pour éviter qu’une personne du logement remette le courant pendant votre installation.
 

Étape 2 : Raccorder les prises entre elles

 

  • raccordez un peigne Rapido aux 2 premières prises à l’aide des repères situés au dos de la prise du milieu
  • montez le peigne dans les bornes à droite pour la première prise, à gauche pour la deuxième

 

L’entraxe de 71 mm doit être respecté.

 

  • raccordez l’autre peigne avec les repères qui figurent sur la troisième prise
  • à la fin du raccordement des prises, raccordez les fils d’alimentation
     

Étape 3 : Finaliser l’installation

  • montez le tout dans la boîte d’encastrement
  • montez les enjoliveurs sur les prises
  • clipsez la plaque de finition 3 postes Céliane