Céliane™ se redessine pour inspirer la créativité

Publication le 29 mai 2024 Interrupteurs et prises

Créée en 2007 et actualisée en 2014, la gamme Céliane de Legrand a révolutionné le marché des interrupteurs et des prises en associant le rond et le carré. Aujourd’hui, Céliane se réinvente pour vous offrir de nouvelles fonctionnalités et innovations, avec un design toujours plus recherché pour un intérieur à votre image. 

Vivez l'expérience Céliane !

Accès aux rubriques

Céliane™, un design innovant et audacieux

Pour équiper votre logement, vous pouvez choisir parmi deux designs d’interrupteurs : l'interrupteur au doigt flottant et l'interrupteur à anneau !

Créez ainsi un intérieur harmonieux et associez vos interrupteurs à votre déco.

Information complémentaire

L'interrupteur au doigt flottant

Céliane présente son concept du "doigt flottant", où le doigt de l’interrupteur semble suspendu dans l’espace, procurant ainsi une sensation de légèreté, des lignes élancées et une fluidité optimale.

La plaque légèrement courbée ajoute une touche d’élégance.

Information complémentaire

L'interrupteur à anneau

L’interrupteur à anneau permet, quant à lui, une commande délicate. Son design chic et élégant sublimera votre intérieur. Les matériaux utilisés sont nobles et la continuité de matière entre le cœur de l'anneau et la plaque de finition ajoute un certain raffinement à l’interrupteur. Pour installer un ou plusieurs interrupteurs à anneau chez vous, faites appel à un électricien certifié par Legrand !

Information complémentaire

celiane inter doigt flottant anneau 1222x569
Plusieurs finitions Céliane™ pour une déco à votre image

Information complémentaire

Choisissez les plaques de finition de vos interrupteurs et prises en fonction de votre intérieur parmi les 24 finitions Déco, Métal, Vintage et Matière. 

Finitions Déco

celiane finitions deco 1222x569

Les finitions Déco, ce sont des couleurs tendances, mates ou brillantes, du noir ou encore différents blancs pour un intérieur branché et créatif.

Finitions Métal

celiane finitions metal 1222x569

Les finitions Métal mettent en valeur les teintes métalliques, avec des reflets dorés ou argentés, pour des ambiances chics, techno, élégantes et/ou classiques.

Finitions Vintage

celiane finitions vintage 1222x569

Avec ses finitions Vintage, Céliane vous offre une expérience singulière, teintée de nostalgie, grâce à l’utilisation de matières authentiques naturelles.

Finitions Matière

celiane finitions matiere 1222x569

Découvrez les finitions Matière Céliane, des finitions nobles pour embellir votre déco : la délicatesse de la porcelaine, l’élégance du verre, le design du métal ou encore la chaleur du bois. Ces finitions s’intègrent aussi bien sur des interrupteurs à anneau qu’à doigt flottant. 

Céliane™, des fonctionnalités pratiques et innovantes

Céliane™, installation simple en neuf comme en rénovation

celiane multiposte 1222x569

Choisissez Céliane pour votre maison, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’un logement à rénover. Les solutions Céliane s’installent facilement, dans toutes les boîtes d’encastrement (Écobatibox, Batibox multimatériaux, Batibox maçonnerie, Batibox cloisons sèches) en simple poste comme en multipostes (jusqu’à 4 postes), à l’horizontale comme à la verticale, en fonction de vos besoins et de vos envies.

Nous avons amélioré l’expérience tout en gardant le meilleur !

Information complémentaire

Découvrez les fonctions Céliane pour gagner en confort dans votre logement. 

Information complémentaire

Prise Céliane™ Surface Confort pour brancher en toute sécurité

La prise Céliane Surface Confort, facile à câbler grâce à sa compatibilité avec toutes les boîtes d’encastrement, même celles à faible profondeur, vous apporte sécurité et praticité y compris lors de travaux de rénovation. De plus, elle vous permet de brancher tous vos appareils simplement et sans risque puisque le puits de la prise ne s'enfonce pas au toucher.

Information complémentaire

Prises Céliane™ USB pour recharger vos appareils rapidement

Découvrez les prises Céliane USB pour recharger smartphones et tablettes en pleine puissance. Accélérez la recharge de vos appareils multimédias grâce à la technologie Power Delivery intégrée dans la double prise USB Type-C 20W. 

Pour recharger vos appareils en toute sécurité et optimiser votre confort, vous pouvez également opter pour la prise USB Type-C simple, la prise USB Type-A + Type-C ou encore la prise Surface avec prise USB Type-C intégrée.

Information complémentaire

Variateur Céliane™ Rotary pour créer des ambiances lumineuses

Pour gérer l’intensité lumineuse de votre pièce et créer une ambiance simplement en fonction de vos humeurs et activités, optez pour le variateur Céliane Rotary. D’une simple rotation, dans un sens ou dans l’autre, faites varier votre lumière !

La variateur Céliane Rotary est compatible avec tous les types de lampes (de 5 à 200W : LEDs, halogènes, tubes fluos avec ballast) et est également disponible en version connectée, avec ou sans neutre, toujours avec une fonctionnalité témoin ou lumineuse.

Information complémentaire

Commandes Céliane™ Rotary ambiances couleurs pour créer des ambiances lumineuses colorées

Pour créer des ambiances lumineuses hautes en couleurs, optez pour les commandes connectées Céliane Rotary pour ambiances couleurs, et gérez vos éclairages connectés simplement. Les commandes étant connectées, vous pourrez également choisir votre ambiance, d’où que vous soyez, depuis votre smartphone ou même par la voix via un assistant vocal. 

Information complémentaire

Interrupteur Céliane™ sans contact pour allumer sans toucher

L’interrupteur sans contact Céliane vous permettra d’allumer et d’éteindre la lumière simplement en passant la main devant. Idéal dans une cuisine, une salle de bain, ou dans les lieux de passage, l’interrupteur sans contact Céliane est pratique et hygiénique.

Céliane™ with Netatmo pour connecter son logement

celiane with netatmo 1222x569

Simplifiez votre quotidien avec les solutions Céliane with Netatmo. Elles vous permettront de contrôler vos éclairages, volets roulants et appareils électriques depuis votre smartphone via l’App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal. 

Les solutions Céliane with Netatmo vous aideront également à faire des économies d’énergie et à limiter votre empreinte environnementale. Vous pourrez par exemple automatiser vos volets roulants pour limiter l’usage de votre chauffage ou de votre clim, activer des scénarios de chauffage personnalisés et prédéfinis avec la commande Lever/Coucher ou encore suivre et optimiser vos consommations liées à votre chauffage avec la sortie de câble connectée aux radiateurs et aux sèche-serviettes électriques. 

À vous de jouer !

Céliane™, une gamme éco-conçue et locale

celiane gamme responsable 1222x569

Les produits Céliane sont éco-conçus. En effet, nous nous engageons à réduire l’impact carbone de notre fabrication.

De l’emballage à l’enjoliveur, de la production à l’utilisation, nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale. 

La gamme privilégie le savoir-faire français ainsi que l’emploi local. En effet, 87% des références Céliane sont fabriquées en France, aussi bien en Nouvelle-Aquitaine, qu'en Normandie que dans le Grand Est.

Enfin, Legrand privilégie l'économie circulaire en intégrant de plus en plus de matériaux recyclés dans ses productions et limite l'usage du plastique dans ses emballages en utilisant du papier et du carton.

87% des références fabriquées en France
90% de plastique recyclé dans les plaques de finition Noir et Noir Météore
87% de plastique recyclé dans les prises Surface Confort

Céliane™

Vidéos & tutos

Questions fréquentes

Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. L’intensité est plus forte en tournant vers la...
En savoir plus
Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.   Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Les nouvelles plaques et nouveaux enjoliveurs ne sont pas compatibles avec l’ancien mécanisme dans le cas des prises 2P+T, du permutateur, et de l’interrupteur bipolaire. Le nouveau mécanisme n’est pas non plus compatible avec les anciennes plaques et anciens enjoliveurs.   Dans le...
En savoir plus
Céliane se redessine, et dispose à présent de plusieurs types de finitions : les finitions Déco, tendances et inspirantes les finitions Métal, chics et contemporaines les finitions Vintage, la touche nostalgie les finitions Matière, authentiques et nobles   Les...
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
87 % des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.   Un plastique biosourcé est également utilisé pour créer l’aspect brillant que l’on retrouve sur...
En savoir plus
Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus