Comment trouver d’anciens produits Céliane ?

Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.

Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont évolué. Seules les anciennes références d’enjoliveurs et mécanismes de la prise Surface Confort ne sont pas compatibles mécaniquement avec les nouvelles.

Information complémentaire

Remplacer une ancienne plaque par une nouvelle

Il est possible de remplacer des anciennes plaques Céliane par des nouvelles car il s'agit du même support d'installation Batibox. 

Vous pourrez ainsi changer la plaque de finition de votre interrupteur simplement en quelques secondes

Information complémentaire

Interrupteurs Céliane 

Céliane se redessine et est disponible en 2 versions qui embelliront votre intérieur !

Laissez vous tenter par les courbes élancées et le design novateur de l’interrupteur classique avec son doigt flottant, et bénéficiez de plaques légèrement arrondies, d’une impression de légèreté et de l’effet texturé des accents de matière jusque sur la sous-plaque.

Et pour une élégance raffinée, optez pour l’interrupteur à anneau. Chic, il embellira votre intérieur avec ses matières nobles et authentiques.

Information complémentaire

Finitions Céliane : de multiples références

Pour embellir votre logement, rien de tel que des finitions Déco ! Elles ouvrent un éventail d’inspirations avec leurs couleurs tendances.

Écho aux tendances actuelles, les finitions Métal valorisent votre déco, qu’elles soient contemporaines, classiques, chics ou bien technos.

Vous souhaitez une expérience unique ? Les finitions Vintage en matières véritables et naturelles donnent une touche de nostalgie.

Quant aux finitions Matières, elles explorent la chaleur du bois, le design du métal, la délicatesse de la porcelaine ou encore l’élégance du verre, des matières nobles qui sublimeront votre intérieur.

Information complémentaire

Avantages d’installation

L’appareillage Céliane s’installe en neuf comme en rénovation, de 1 à 4 postes, à la verticale comme à l’horizontale. Il est d’ailleurs facile de constituer des multipostes en rénovation en utilisant des supports Batibox 1 poste et en cassant la partie latérale des supports (en suivant la prédécoupe) pour ensuite les assembler.

Dotés d’un système de plaque ajustable qui permet de rattraper les irrégularités du mur ou de positionnement de la boîte d’encastrement, les produits assurent ainsi une installation toujours impeccable, et un alignement parfait de la plaque avec le mur comme avec l’enjoliveur.

Information complémentaire

Peigne Rapido, un vrai gain de temps !

Avec ce peigne Céliane, associez facilement et rapidement (sans avoir besoin d’outils supplémentaires), jusqu’à 3 prises Céliane entre elles (2P+T et USB bornes autos) pour créer des multipostes à partir d’une seule alimentation.

Pour procéder au raccordement, il faut : associer deux prises Céliane entre elles avec un peigne Rapido, associer une troisième prise avec un second peigne, puis raccorder les fils correspondant à l’alimentation.

Avec le peigne Céliane Rapido, le raccordement prend beaucoup moins de temps !

Information complémentaire

Fonctionnalités

Avec Céliane Rotary ambiance couleurs, il est possible de créer des ambiances colorées pour les pièces de votre logement !

Hygiénique, Céliane sans contact permet d’allumer ou d’éteindre les lumières de votre logement sans toucher l’interrupteur ! Pratique, il suffit de passer sa main à proximité pour l’actionner.

Céliane Surface Confort est la prise la plus compacte du marché, et elle évolue vers encore plus de confort à l’installation ! Sécuritaire, elle a un puits qui ne s’enfonce pas au toucher.

Créez des ambiances bien à vous avec Céliane Rotary, l’interrupteur variateur ! Par simple rotation de la bague lumineuse, décidez de l’intensité lumineuse qui vous convient, et pour quelle pièce !

Avec les prises USB Power Delivery, accédez à la recharge rapide de vos appareils compatibles Type C ! Ordinateurs, tablettes ou encore smartphones, leur temps de charge est raccourci, sans impact sur la durée de vie de leurs batteries !

Information complémentaire

Céliane connecté

Avec l’appareillage Céliane connecté, prenez le contrôle de vos appareillages par la voix avec un assistant vocal, ou bien depuis votre smartphone, sur l’App Home + Control !

Dotées de la même esthétique que les produits d’une installation traditionnelle, les solutions Céliane connectées s’y intègrent facilement.

Maîtrisez l’énergie et réduisez vos dépenses sans que cela impacte votre confort de vie.

Par exemple, faites des économies sur le chauffage à l’aide de l’interrupteur connecté pour volet roulant, et évitez ainsi les déperditions thermiques par les fenêtres. La sortie de câble connectée, quand à elle, vous permet de suivre la consommation de vos radiateurs et sèche-serviettes électriques, et de les programmer pour faire des économies d’énergie ! Ces produits peuvent également être contrôlés à distance depuis l’App Home + Control, ou avec un assistant vocal.

Information complémentaire

Responsable sur toute la ligne

Céliane s’engage à réduire son empreinte carbone. Une majorité des produits sont fabriqués en France, ce qui réduit la part des transports pour l’acheminement des produits. Les produits sont fabriqués avec des matériaux recyclés (100% de plastique recyclé pour les plaques, 98% pour les prises Céliane Surface Confort).

Les emballages sont en carton et recyclables afin de limiter l’impact environnemental.

Information complémentaire

Installation par un pro

Vous souhaitez confier l’installation de vos produits Céliane à un professionnel ? Trouvez-en un proche de chez vous parmi les artisans du réseau Legrand Électricien certifié !

Il vous conseillera concernant le choix des produits et les installera chez vous !

Questions fréquentes

Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. L’intensité est plus forte en tournant vers la...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Les nouvelles plaques et nouveaux enjoliveurs ne sont pas compatibles avec l’ancien mécanisme dans le cas des prises 2P+T, du permutateur, et de l’interrupteur bipolaire. Le nouveau mécanisme n’est pas non plus compatible avec les anciennes plaques et anciens enjoliveurs.   Dans le...
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
87 % des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.   Un plastique biosourcé est également utilisé pour créer l’aspect brillant que l’on retrouve sur...
En savoir plus
Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message