Comment faire varier l'intensité lumineuse avec le variateur Céliane Rotary ?

Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. L’intensité est plus forte en tournant vers la droite et plus faible en tournant vers la gauche. Il est nécessaire d’avoir appuyé au milieu de l’interrupteur variateur Céliane Rotary au préalable pour l’allumer.

La fonction mémoire de niveau permet également de ne pas avoir à régler l’intensité lumineuse à chaque allumage : le produit se rallume au même niveau d’éclairement qu’avant l’extinction.

Information complémentaire

Céliane Rotary, créez l’ambiance !

Avec l’interrupteur variateur Céliane Rotary, créez vos propres ambiances lumineuses dans les pièces de votre logement.

Particulièrement adapté aux ampoules LEDs et compatible avec lampes halogènes et tubes fluos avec ballast de 5 à 200W, il peut être installé avec ou sans neutre.

Le variateur Céliane Rotary peut également être contrôlé via l’App Home + Control, depuis votre smartphone, ou bien par la voix via un assistant vocal.

Information complémentaire

Céliane Rotary ambiances couleurs, des ambiances hautes en couleurs !

Créez des ambiances colorées pour votre logement avec cette commande connectée ! Contrôlez-la en local, directement sur la commande, à distance avec l’App Home + Control depuis votre smartphone, ou encore par la voix avec l’assistant vocal de votre choix.

Céliane Rotary ambiances couleurs est compatible avec toutes les lampes pour ambiances couleurs de type Zigbee 3.0 (dont Ledvance Smart + Zigbee).

Il est possible de remplacer un interrupteur existant par l’une des commandes filaires Céliane Rotary ambiances couleurs.

Information complémentaire

Céliane USB Power Delivery, recharger rapidement

Vous souhaitez recharger vos tablettes, ordinateurs ou encore smartphones équipés d’un port USB Type-C (nouveau standard), rapidement et en préservant la durée de vie des batteries ? Avec Céliane USB Power Delivery, vous allez pouvoir le faire ! Accédez à la recharge accélérée pour vos appareils équipés de la technologie Power Delivery 3.0 !

Céliane USB Power Delivery existe également en version compatible avec les appareils anciens comme actuels : Type A et Type C sur le même produit !

Les chargeurs USB Céliane existent en différentes versions, avec :

  • une prise USB
  • deux prises USB
  • une prise Surface + d’une prise chargeur USB Type C

Information complémentaire

Céliane sans contact, allumer sans toucher

Allumer et éteindre la lumière sans toucher votre interrupteur, c’est possible ! Grâce à l’interrupteur Céliane sans contact, vous n’avez qu’à passer votre main à proximité ! Une LED permet de le repérer dans l’obscurité.

Pratique et hygiénique, cet interrupteur trouve sa place dans les lieux de passage, ou encore dans la cuisine ou dans la salle de bain. Il peut être installé sans neutre, et en remplacement d’un interrupteur classique.

Il est également possible de contrôler l’interrupteur depuis votre smartphone via l’App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, en lui associant le micromodule connecté d’éclairage.

Information complémentaire

Besoin des conseils d’un pro ?

Vous souhaitez vous faire conseiller concernant les produits Céliane, et les faire installer chez vous par un professionnel de l’électricité ?

Choisissez  un électricien proche de chez vous parmi les membres du réseau Électricien certifié recommandé par Legrand. Il vous aidera dans vos choix de produits et procèdera ensuite aux installations nécessaires, dans le respect des normes en vigueur.

Questions fréquentes

Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.   Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Les nouvelles plaques et nouveaux enjoliveurs ne sont pas compatibles avec l’ancien mécanisme dans le cas des prises 2P+T, du permutateur, et de l’interrupteur bipolaire. Le nouveau mécanisme n’est pas non plus compatible avec les anciennes plaques et anciens enjoliveurs.   Dans le...
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
87 % des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.   Un plastique biosourcé est également utilisé pour créer l’aspect brillant que l’on retrouve sur...
En savoir plus
Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message