Décorer mon intérieur avec les finitions Métal Céliane

Entrée et Couloir

Information complémentaire

Avec les finitions Métal, explorez les dernières tendances et valorisez votre intérieur, que votre décoration soit contemporaine, chic, techno ou classique. Vous pouvez notamment placer ces plaques de finition dans votre entrée ou dans votre couloir !

Ces plaques de finition pour prises et interrupteurs contemporaines (Laiton Satiné, Acier Satiné, Alu Satiné, Bronze Satiné) vous permettront de choisir les couleurs qui correspondent à votre intérieur.

Information complémentaire

Sublimez votre logement

Laiton Satiné, Bronze Satiné, Alu Satiné ou bien Acier Satiné, quelle plaque s’accorde le mieux avec votre intérieur ?

Jouez avec les nuances grâce aux finitions Métal Céliane et choisissez entre des plaques de finitions argentées ou dorées ! 

Information complémentaire

Choisissez vos enjoliveurs

Les plaques de finition Métal doivent être associées avec un enjoliveur (noir, Blanc ou Titanium) pour une harmonie parfaite tant sur les couleurs que sur les matières ! Lancez vous !

Information complémentaire

Élégance raffinée

Avec les plaques de finition Métal, vous pouvez habiller l’interrupteur Céliane qui offre une impression de légèreté et des courbes fluides.

Son design est novateur, la plaque subtile est légèrement arrondie et les accents de matière jusqu’à la plaque créent un effet texturé.

Vous pouvez également habiller les solutions connectées Céliane with Netatmo avec les plaques de finition Métal, et ainsi embellir votre maison !

Information complémentaire

Réduire l’impact carbone, économie circulaire

Avec Céliane, de la fabrication à l’utilisation, Legrand s’engage à réduire son empreinte carbone.

Une majorité des produits sont fabriqués en France, ce qui réduit la part des transports lors de l’acheminement de vos produits.

Des matériaux recyclés sont de plus utilisés pour la fabrication des produits et les déchets sont revalorisés, notamment en ce qui concerne les emballages (cartons d’emballages 100% recyclables, sachets contenant 0% de plastique)

Information complémentaire

Faites installer vos produits Céliane par un pro

Vous préférez confier l’installation de vos produits Céliane à un professionnel ?

Choisissez dans le réseau Électricien Certifié de Legrand un électricien qui vous conseillera et procèdera à l’installation chez vous !

Questions fréquentes

Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. L’intensité est plus forte en tournant vers la...
En savoir plus
Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.   Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Les nouvelles plaques et nouveaux enjoliveurs ne sont pas compatibles avec l’ancien mécanisme dans le cas des prises 2P+T, du permutateur, et de l’interrupteur bipolaire. Le nouveau mécanisme n’est pas non plus compatible avec les anciennes plaques et anciens enjoliveurs.   Dans le...
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
87 % des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.   Un plastique biosourcé est également utilisé pour créer l’aspect brillant que l’on retrouve sur...
En savoir plus
Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus