Information complémentaire

Un livreur sonne à la porte en votre absence ou c'est votre enfant qui a (encore !) oublié ses clés ? Installé dans votre entrée, le portier Classe 300EOS with Netatmo transfère directement l'appel sur votre smartphone, via l’application Home + Security. Où que vous soyez, vous pouvez ainsi répondre et même ouvrir le portail à distance. Avec le Classe 300EOS with Netatmo et l’assistant vocal Alexa d’Amazon intégré, bénéficiez d’un système de sécurité intelligent, simple et rapide.
Information complémentaire

Classe 300EOS with Netatmo : un portier contrôlable à distance
Avec le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo, la vie devient plus facile et plus sûre. A chaque fois qu'on sonne chez vous en votre absence (livreur, amis, etc.), répondez via votre smartphone. Vous pourrez ainsi parler au visiteur et contrôler l’ouverture du portail à distance avec l'application Home + Security, téléchargeable gratuitement sur les stores Apple et Android. Une innovation qui va vous simplifier la vie au quotidien.
Information complémentaire

Le premier portier vidéo équipé de l’assistant vocal Alexa
Profitez de toute l’expérience d’Alexa en interagissant directement avec votre portier Classe 300EOS with Netatmo. En plus de ses fonctions de portier, le Classe 300EOS with Netatmo répond à d’autres besoins : routines personnalisées, lecture de musique, maison connectée, paramétrage des alarmes de l’horloge, rappels, météo, etc. Dites par exemple "Alexa, ouvre le portail" ou "Alexa, réponds à l’appel" ou encore "Alexa, quel temps fait-il aujourd’hui ?" et votre portier Classe 300EOS with Netatmo vous répond !
Information complémentaire

Ouvrez votre portail… sans bouger de votre canapé !
Quand on est occupé en cuisine ou par le bain des enfants, on rêverait d'avoir un portier qui accueille les invités à notre place. C'est désormais une réalité avec le portier Classe 300EOS with Netatmo. Nul besoin de vous déranger pour aller ouvrir, vous le faites à la voix grâce à l'assistant vocal Alexa intégré ou d'une simple pression du doigt sur votre smartphone où que vous soyez, même depuis votre canapé !
Information complémentaire

Portier connecté : pour accueillir le livreur en votre absence
Un livreur doit vous déposer un colis dans la journée ? Inutile de rester bloqué chez vous à l'attendre. Avec le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo, vous recevez directement son appel sur votre smartphone lorsqu'il sonne à la porte. Vous pouvez ainsi le voir et lui donner vos instructions : déposer le colis chez le voisin, par exemple.
Information complémentaire

Un écosystème connecté pour toujours plus de sécurité
Le portier Classe 300EOS with Netatmo intègre l’écosystème de la maison connectée Netatmo de Legrand. En effet, il est compatible avec les produits de sécurité Netatmo : Caméras Intelligentes Intérieures et Extérieures, Alarmes et Sirènes, Capteurs d’Ouverture, Détecteur de Fumée, etc. Depuis l’application Home + Security, il est possible de gérer toutes les portes d’entrée et les fonctions de sécurité intelligentes. Ainsi, quittez votre maison l’esprit serein.
Information complémentaire

Un design moderne et innovant
Le portier Classe 300EOS with Netatmo arbore un design moderne avec son écran tactile vertical de 5". Grâce à son esthétique épurée et sa ligne incurvée, le portier Classe 300EOS with Netatmo est innovant et discret. Ce portier connecté possède également des fonctionnalités de détection faciale, de centrage automatique de la personne à l’écran, ou encore d’affichage en mode portrait ou paysage.
Information complémentaire

Faire installer un portier Classe 300EOS with Netatmo dans votre entrée
Faites appel à un électricien sélectionné par Legrand ! Avec le site de mise en relation d’installateurs électriciens et de particuliers, trouvez un artisan dans votre ville.