Information complémentaire
Grâce au Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo, soyez alerté en cas d’incendie chez vous, où que vous soyez. Recevez une alerte sur votre smartphone en cas de détection de fumée dans votre maison. Vous pouvez ainsi intervenir même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Le Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo peut être très utile et pratique à proximité de la cuisine par exemple, lieu où démarrent fréquemment les incendies dans un logement.
Information complémentaire

Le Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo
En cas de fumée, le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo vous alerte grâce à son alarme de 85 dB. Cependant, contrairement aux détecteurs de fumée classiques, le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo vous alerte en temps réel sur votre smartphone et celui des membres de votre famille, via l’app Home + Security, en cas d'incendie dans votre maison, ce qui est très pratique voire indispensable lorsque vous êtes absent de votre domicile. Ainsi, agissez où que vous soyez ! De plus, il est possible de programmer des rappels mensuels, biannuels ou annuels pour tester l’alarme, dans l’application. Enfin, le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo est compatible avec Apple Homekit.
Information complémentaire

Désactivez l’alarme depuis votre smartphone, tout simplement
Un toast brûlé ou une tarte trop cuite ont accidentellement déclenché l'alarme de votre détecteur de fumée dans votre cuisine ? Plus besoin de vous précipiter sur un escabeau pour tenter de désactiver l’alarme de votre détecteur installé au plafond. Désactivez-la simplement depuis votre smartphone.
Information complémentaire

Une batterie et un détecteur à la durée de vie de 10 ans*
Le Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo est équipé d’une batterie d’une durée de vie de 10 ans*, ce qui correspond à la durée de vie maximale de tout détecteur de fumée. En effet, après 10 ans, il est recommandé de remplacer son détecteur avertisseur autonome de fumée (ou DAAF). Le Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo est donc très pratique car vous n’aurez aucune pile à changer. Au bout de ses 10 ans de vie*, le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo vous alerte qu’il doit être remplacé ou que sa batterie est faible, via l’envoi d’une notification sur votre smartphone. Ainsi, plus aucun risque d’alarme déclenchée en pleine nuit pour vous avertir de l’état faible de la batterie du détecteur. Grâce à sa batterie très longue durée, le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo vous assure des nuits tranquilles et sereines pendant une décennie* sans jamais plus être dérangé par des alertes de batterie faible intempestives.
* Durée de vie pour un usage typique. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l’usage du Détecteur de Fumée Intelligent. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur https://netatmo.com/usage/nsd
Information complémentaire

La fonction auto-test du détecteur
Le Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo est équipé d’une fonction Auto-Test qui contrôle l’état du détecteur et vous alerte en cas d'anomalie, via une notification sur votre smartphone. Ainsi, le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo vérifie son fonctionnement lui-même et effectue trois points de contrôle régulièrement :
- l’état du capteur de fumée
- l’état de la batterie
- l’état de la connexion Wi-Fi
Information complémentaire

Un produit autonome
Le Détecteur de Fumée Intelligent est un produit autonome. Aucune box domotique coûteuse ou autres produits de la maison connectée Netatmo de Legrand ne sont nécessaires à son bon fonctionnement. Il s’agit d’un produit clé en main.
Information complémentaire

Comment installer un Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo ?
Faites appel à un électricien sélectionné par Legrand ! Avec le site de mise en relation d’installateurs électriciens et de particuliers, trouvez un artisan dans votre ville.