Questions fréquentes
Les domaines d’application des objets...
Les réseaux de type 5 GHz ne sont pas compatibles.
Les prises connectées
La prise connectée Céliane™ with Netatmo est une prise intelligente qui permet de contrôler l'allumage/extinction de vos équipements (appareils électriques, gros électroménager, éclairages...) à distance ou en local, que ce soit par la voix via un assistant vocal ou via une commande sans fil Départ / Arrivée.
Vous pouvez paramétrer l'envoi d’alertes sur votre smartphone via l’application Home + Control afin de mesurer et suivre vos consommations journalières/mensuelles.
La prise connectée doit obligatoirement être associée à un kit de démarrage ; ce kit vous permet de connecter une première pièce pour contrôler votre maison à distance (en connecté) grâce au Wi-Fi de votre box Internet. Il comprend un interrupteur connecté avec option variateur et une prise Control mobile - Blanc. Tous ces éléments sont livrés avec support, enjoliveur et plaque de finition. Coloris disponibles : Blanc, Titanium (gris), Noir. Vous pourrez ainsi allumer et éteindre tout appareil à distance ou même simuler votre présence lorsque vous n'êtes pas là en activant à distance le fonctionnement d'une prise où il y aurait un lampadaire branché dessus. Smart !
Le kit de démarrage peut être complété avec :
- des kits d’extension, pour connecter d’autres pièces : ils contiennent une prise de courant connectée, une commande sans fil et un interrupteur filaire avec option variation
- des prises connectées (prise intelligente) supplémentaires livrées en individuel ou en lot (intensité exprimée en Ampères (A))
vous pouvez également utiliser le Pack de démarrage d'éclairage connecté pour connecter votre 1ère pièce
De faible encombrement, la prise connectée ou prise intelligente, s'installe dans une boîte d'encastrement profondeur 40mm, en neuf comme en rénovation. Accessoire pratique, les adhésifs repositionnables vous permettent de fixer les commandes sans fils sur tous les supports !
Téléchargez l'application gratuite Home + Control, disponible sur Google Play (Android) et sur App Store (iOS / iPhone).
L'offre connectée "with Netatmo" se décline dans plusieurs gammes, diverses fonctions : interrupteurs connectés , commandes, tableau éléctrique, modualaire, régulation du chauffage, etc.) pour vous offrir confort et sécurité dans la maison.
Le premier tableau électrique connecté de Legrand, Drivia with Netatmo vous permet de prendre le contrôle de votre logement, de l’éclairage jusqu’aux appareils les plus énergivores.
À découvrir aussi
- Éteindre toutes les lumières de la maison avant de partir d’un simple geste
- Interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo : contrôlez tous types d’éclairages
- Comment installer une boîte DCL pour un luminaire ?
- Mesurer la présence de monoxyde de carbone (CO) avec le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo
- Vous voulez piloter l'éclairage, les volets roulants et les prises de votre logement depuis votre smartphone ?
- A Thonon-les-Bains, un appartement en mode connecté
- Campanile met un pied dans le futur avec son smart hôtel Lyon Est-Eurexpo
- Avec l’appli Home + Control, surveillez vos appareils électriques connectés
- Contact sec connecté : pilotez vos appareils et contrôlez vos consommations
- Meilleure prise : Céliane™ la sécurité et le design
- Chauffage connecté
- Programmer mes appareils électriques pour faire des économies
- Contacteur connecté : contrôlez à distance vos appareils électriques de forte puissance
- Compteur d'énergie connecté
- Prêt-à-Poser : comment créer une prise commandée sans tirer de fil ?
- Maison connectée
- Télérupteur connecté : contrôlez à distance les éclairages de votre logement
- Interrupteur connecté
- Interrupteur
- Prise
- Éteindre toutes les lumières de la maison avant de partir d’un simple geste
- Contrôler mes lumières depuis mon lit via mon smartphone
- Réseau multimédia filaire et Wi-Fi : tout ce que vous devez savoir
- Un réseau numérique performant pour votre logement
- Kit d'interphone vidéo Wi-Fi connecté : facilitez la communication et la sécurité
- Comment se préparer à la fin du type de réseau analogique ?
- Centraliser et connecter ses volets roulants