Interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo : contrôlez tous types d’éclairages

Publication le 1 septembre 2021 Maison connectée

L'interrupteur double filaire pour installation connectée with Netatmo, avec neutre, vous permet de contrôler facilement en local ou à distance deux circuits d'éclairage distincts. Il doit être associé impérativement à un pack de démarrage With Netatmo pour être commandé via un smartphone ou un assistant vocal. Vous pouvez aussi l’associer avec une ou plusieurs commandes supplémentaires sans fils with Netatmo pour compléter votre installation.

 Contrôlez votre logement connecté à distance, où que vous soyez, via votre smartphone via l’application Home + Control ou par la voix via un assistant vocal tel que Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou l’Assistant Google

Information complémentaire

1 seul produit pour gérer 2 circuits lumineux

Fini les interrupteurs installés côte-à-côte ou les uns au-dessus des autres sur le mur pour contrôler vos éclairages ! Avec l’interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo, vous pilotez en direct deux points d’éclairage différents dans la pièce, en local, à distance via l’App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal. Un gain de place et un rendu plus esthétique dans votre intérieur. Disponible en Céliane, dooxie et Mosaic with Netatmo.

Information complémentaire

Stabilité du courant garantie par le neutre

Grâce à la présence du neutre, qui assure la stabilité du courant, vous n’aurez plus besoin d’un minimum de puissance requis dans votre installation électrique. En effet, l’interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo permet de contrôler tous types de lampes jusqu’à 2 x 250W. Si vous souhaitez utiliser des lampes à LED, celles-ci devront avoir une puissance maximum cumulée de 2 x 50W.

Information complémentaire

Pratique : une option interrupteur lumineux ou témoin

Située sur chacune des deux commandes de l’interrupteur double connecté, une LED permet de rendre le produit lumineux ou témoin, en fonction de votre bsoin. En mode lumineux, le voyant est allumé en permanence pour pouvoir voir le produit dans des endroits obscurs. En mode témoin, le voyant s'illuminera lorsque le point d’éclairage est allumé. Très pratique pour les lumières extérieures ou la cave.

Information complémentaire

Commande double sans fils 

La double commande sans fils connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en On-Off plusieurs circuits d'éclairage, ainsi que des appareils électriques branchés sur des prises. En ajoutant une double commande sans fils à votre installation connectée, vous pourrez créer un va-et-vient d'éclairage sans fils et allumer suspension, lampadaire, spots au plafond et autres luminaires et commander à distance vos appareils électriques.

Particulièrement pratique, la commande sans fils est repositionnable, elle peut être placée et déplacée dans différents endroits de la maison, un bureau, une table de salon, un plan de travail, etc. 

Questions fréquentes

Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plus
Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs...
En savoir plus
Le disjoncteur de branchement est l’autre nom donné au disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général. Il vient se placer en amont du tableau électrique et endosse plusieurs rôles, dont celui de dispositif de protection pour l’ensemble de l’installation électrique.

Le disjoncteur...
En savoir plus
Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur.
En savoir plus
Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation...
En savoir plus
Parce qu’il dispose d’une connexion sans fil à Internet, un objet connecté peut être piloté ou programmé à distance depuis une application pour smartphone ou tablette. Il peut aussi envoyer, recevoir et traiter des données diverses et variées.
Les domaines d’application des objets...
En savoir plus
Aucune installation particulière n’est requise pour installer un point de charge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Néanmoins, la norme impose d’attribuer une ligne dédiée, c’est-à-dire un circuit dédié dans le tableau électrique pour protéger votre borne ou...
En savoir plus
Vous pensez à rénover votre salle de bain ? Vous aimeriez ajouter des prises de courant ou changer des interrupteurs dans cette pièce, voire brancher un nouvel équipement ? Attention : l’installation électrique répond à des règles précises édictées dans la norme N FC 15-100.
Si...
En savoir plus