Accès aux rubriques
Fonctionnement des va-et-vient
Deux va-et-vient reliés par 2 fils navettes sont nécessaires pour ouvrir ou fermer un circuit électrique. Le retour du courant vers le tableau électrique est effectué par le fil de neutre au niveau de l'éclairage. N’oubliez pas de connecter le fil de terre à votre luminaire.
Le premier interrupteur va-et-vient
Un fil d’alimentation arrive dans la boîte d’encastrement. Deux autres fils repartent de cet interrupteur pour alimenter le deuxième interrupteur va-et-vient : ce sont les fils navettes.

Le deuxième interrupteur va-et-vient
Les deux fils navettes arrivent sur le second interrupteur va-et-vient. Un troisième fil repart de l'interrupteur pour alimenter votre ampoule. Il s’agit de la phase coupée (retour lampe).

Information complémentaire

Matériel et outils nécessaires pour l’installation et les branchements
Pour le montage de votre va-et-vient, munissez-vous de :
- 2 va-et-vient Celiane Soft 10A
- 2 boites d’encastrement 1 poste, profondeur 40mm
- fils électriques 1,5mm2
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 tournevis plat
Information complémentaire

Étape préalable
Par sécurité et pour assurer une installation et un câblage dans des conditions optimales, il est impératif de respecter quelques règles et une en particulier : couper le courant au disjoncteur général.
Information complémentaire

Étape 1 : câbler le 1er va-et-vient
Pour raccorder le premier interrupteur va-et-vient, branchez le fil de phase sur la borne L et les 2 fils navettes sur les bornes 1 et 2.
Un interrupteur va-et-vient s’installe dans une boîte d’encastrement 1 poste, profondeur 40mm.
Information complémentaire

Étape 2 : monter l’interrupteur électrique
Rangez les fils à l’intérieur de la boîte d’encastrement et le montage de l’interrupteur.
Information complémentaire

Étape 3 : fixer le va-et-vient
Fixez l’interrupteur va-et-vient avec les vis sur les côtés ou à l’aide des griffes fournies.
Information complémentaire

Étape 4 : poser la plaque de finition
Clipsez la plaque de finition Céliane de votre choix sur l’interrupteur.
Répétez les étapes 1 à 4 pour le deuxième va-et-vient



Les fils navettes arrivent sur les bornes 1 et 2 du second interrupteur va-et-vient. La borne L est quant à elle reliée à votre éclairage.
Une fois l’installation terminée, remettez le courant et vérifiez le fonctionnement du circuit d'éclairage avec les interrupteurs : pour un simple allumage, appuyez sur un va-et-vient pour allumer l’ampoule et sur l’autre pour l’éteindre, et inversement.
Questions fréquentes
Concrètement,...
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...