Information complémentaire

À la recherche d’un point de charge de haute performance ?
Les bornes GREEN’UP PREMIUM vous promettent une charge rapide et protégée. Ces équipements disposent d’une détection de défaut de fuites pour assurer la sécurité de la charge. Sur une installation triphasée, rechargez 100km en seulement 50min* !
Parmi les bornes de la gamme GREEN’UP PREMIUM, découvrez les bornes Métal. Plus robustes, elles s’adaptent aux conditions extérieures et donnent la possibilité de recharger 2 véhicules en même temps !
*Temps de charge moyen pour une consommation moyenne de son véhicule de 18KW/100 km et une puissance de recharge de 22KW/h.
Information complémentaire

GREEN’UP PREMIUM, plusieurs possibilités
En plus d’être disponibles en monophasé ou triphasé, les bornes GREEN’UP PREMIUM se déclinent :
- en plastique ou en métal
- en fixation murale ou sur pied
- avec lecteur de badge intégré
- en fonction du mode de charge : Mode 3 ou Mode 2 et 3
- en fonction de la puissance :
- 3,7 - 4,6 kW et 3,7 - 7,4 kW en monophasé
- 11 - 22 kW en triphasé
- avec 1 ou 2 points de charge
Information complémentaire

Comment installer une borne ?
Selon le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques eul un électricien qualifié et détenteur de la mention IRVE est en capacité de procéder à l’installation de votre borne de recharge. Legrand met à votre disposition son réseau d’électriciens certifiés pour que vous puissiez trouver un installateur proche de chez vous, en mesure de poser votre équipement !
Questions fréquentes
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée. Demandez...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.