Recharger mon véhicule électrique

Garage et Buanderie

Information complémentaire

Vous possédez un véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable ? Installez votre propre point de recharge à votre domicile. En effet, il est fortement conseillé d'installer une prise dédiée à la recharge. Aussi, la norme impose la création d'une ligne de courant dédiée pour la recharge de véhicules électriques. Pour ce faire, optez pour le pack prêt-à-poser GREEN'UP ACCESS comprenant une prise de courant renforcée et adaptée à la puissance nécessaire à la recharge de votre véhicule, un disjoncteur différentiel (pour la ligne dédiée et la protection des personnes) et une patère de suspension pour éviter toute tension et dégradation du cordon de recharge. Rechargez n'importe quel véhicule électrique ou hybride rechargeable en toute sécurité.

Information complémentaire

Prêt-à-poser GREEN’UP ACCESS

Le prêt-à-poser GREEN'UP ACCESS permet de réaliser en toute sécurité l'installation d'une infrastructure pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables, et est composé de :

  • 1 prise renforcée GREEN’UP ACCESS pour installation en saillie avec volet, 230V - 16A
  • 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
  • 1 disjoncteur différentiel 20A - 30mA - type F

Information complémentaire

Un pack complet pour recharger en toute sécurité

Le prêt-à-poser GREEN’UP ACCESS pour tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables, c’est :

  • une prise étanche et robuste qui assure la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables aussi bien en extérieur que dans votre garage
  • une protection adaptée pour une recharge en toute sécurité sur un circuit dédié
  • une solution durable avec une patère de suspension du cordon de recharge pour éviter toute tension sur la prise

J’étais dans la perplexité concernant l’installation des produits PAP Green’up donc vos services de mise en relation m’ont beaucoup aidé. Le matériel a été conforme à la description avec une pose facile sur mon nouveau tableau tableau électrique.

Information complémentaire

Une recharge optimisée pour les véhicules compatibles GREEN’UP SYSTEM

La technologie GREEN’UP SYSTEM et le brevet exclusif Legrand apportent aux véhicules une recharge sécurisée, simple et rapide avec un temps de charge jusqu’à 2 fois plus rapide que sur une prise électrique classique. La norme impose qu'une charge sur une prise classique soit limitée, car non conçue pour recharger des véhicules électriques. La compatibilité du véhicule électrique ou hybride rechargeable avec les avantages de la technologie GREEN’UP SYSTEM doit être vérifiée auprès du constructeur automobile.

Information complémentaire

L’innovation GREEN’UP SYSTEM brevetée Legrand

L'innovation GREEN’UP SYSTEM, technologie du groupe Legrand, permet le déclenchement de la puissance maximum et garantit une recharge sécurisée et rapide. En effet, le véhicule électrique ou hybride rechargeable reconnaît l’infrastructure sécurisée GREEN’UP et sélectionne la puissance maximale délivrable par la prise, permettant ainsi de réduire le temps de charge.

Information complémentaire

Grâce au GREEN'UP SYSTEM, rechargez votre besoin quotidien en moins de 2 heures* !

* Pour une consommation moyenne du véhicule de 14 kWh/100km et 43 km journaliers.

Information complémentaire

Conseils pratiques pour l’installation du prêt-à-poser GREEN’UP ACCESS

  • raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel fourni dans le pack Prêt-à-Poser GREEN’UP ACCESS
  • utilisation d'un parafoudre recommandée
  • installation préconisée entre 0,80 et 1,20m du sol
  • n’hésitez pas à faire appel à un installateur

Information complémentaire

Une solution connectée avec le pack de démarrage GREEN’UP ACCESS with Netatmo

Faites appel à un professionnel, choisissez le pack de démarrage GREEN’UP ACCESS with Netatmo et contrôlez votre prise GREEN’UP à distance depuis votre smartphone ou un assistant vocal via l’application Home + Control afin de : 

  • programmer des plages horaires de recharge pour bénéficier des meilleurs tarifs
  • déclencher et arrêter la recharge de votre véhicule sans vous déplacer
  • suivre vos consommations pour gérer au mieux votre budget

Information complémentaire

logo electricien certifie 350x350
bandeau electricien certifie 2020 350x350

Vous êtes intéressé ?

Legrand vous accompagne en vous mettant en relation avec un professionnel de l'électricité pour l'installation d’un point de charge sécurisé pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Rechargez votre voiture jusqu’à 2 fois plus rapidement que sur une prise électrique classique grâce au GREEN’UP SYSTEM !

Information complémentaire

Faire installer des solutions de recharge pour véhicule électrique

Pour installer la prise renforcée Green’up et le disjoncteur différentiel fourni, contactez un professionnel de l'électricité. Bénéficiez gratuitement du réseau d’artisans électriciens recommandés par Legrand ! Trouvez un professionnel proche de chez vous !