Programmer mes appareils électriques pour faire des économies

Garage et Buanderie

Information complémentaire

Avec le contacteur connecté de Drivia with Netatmo, vous pouvez contrôler à distance vos appareils électriques. Vous pouvez par exemple, via l’App Home + Control sur votre smartphone, planifier la mise en route du chauffe-eau, éteindre la prise pour véhicule électrique, ou encore activer la pompe de la piscine. Le contacteur permet de compléter une installation connectée déjà existante, à condition que soit installé au préalable un pack de démarrage connecté "with Netatmo" avec la prise Control (Céliane, dooxie, Mosaic) ou le module Control Drivia with Netatmo.

Information complémentaire

Avec le contacteur connecté, je contrôle la charge de mes appareils énergivores 

Vous revenez d'un long week-end ? Des amis vous rendent visite à l'improviste ? Vous pouvez mettre en route votre chauffe-eau à distance via votre smartphone.

Le contacteur connecté multifonctions silencieux Drivia with Netatmo s’installe dans le tableau électrique en remplacement d’un contacteur existant sans protection dédiée nécessaire (pas de disjoncteur de protection). Ainsi, vous pouvez planifier la mise en route de vos appareils électriques tels que le chauffe-eau, la borne de recharge pour véhicule électrique ou encore la pompe de piscine selon vos habitudes de vie. Grâce au contacteur, créez des plannings ou des scénarios personnalisés directement depuis l’App Home + Control.

Information complémentaire

Grâce au contacteur connecté, je programme mes appareils pour faire des économies

Le contacteur Drivia™ with Netatmo multifonctions silencieux permet de programmer les équipements de la maison comme la pompe à chaleur ou la prise de recharge pour véhicule électrique en ON/OFF ou en heures pleines/heures creuses pour un fonctionnement automatique avec la possibilité de marche forcée. Le contacteur connecté mesure la consommation* du circuit qu'il pilote. La consultation et le suivi de l'historique ou des consommations en instantané est disponible dans l'App Home + Control. L’application permet de modifier les plannings à distance et de les personnaliser de manière simple et intuitive.

* Eau chaude + chauffage = 77% de la conso d'énergie d'un ménage  - source Ademe

Information complémentaire

Démarrer une installation connectée en ajoutant un contacteur au tableau électrique

Pour démarrer une installation connectée et ajouter un contacteur au tableau électrique, vous avez besoin du "Pack de démarrage installation connectée Drivia with Netatmo : Module Control + Contacteur". Installé dans le tableau électrique, ce pack permet de contrôler les équipements connectés d'un logement à distance par smartphone via l’application Home + Control et/ou par un assistant vocal.

La gamme with Netatmo de Legrand

icons 6 produits drivia wn home controle 1222x569

Grâce à sa gamme codéveloppée avec Netatmo, Legrand accompagne vos envies, innove et vous propose des solutions toujours plus simples, intuitives et connectées. Ces solutions variées vous permettent de connecter simplement votre logement, individuel ou collectif. Il suffit de choisir le pack de démarrage «with Netatmo» le plus approprié à votre projet : une Prise Control pour avoir la même esthétique que votre appareillage ou un Module Control posé dans le tableau électrique. Vous pouvez ensuite compléter l’installation connectée avec des prises ou interrupteurs, des micromodules, des sorties de câble, des contacteurs, des télérupteurs, un délesteur ou des compteurs d’énergie connectés, et suivre vos consommations sur la même application Home + Control.

Information complémentaire

Confiez votre installation connectée à un professionnel

Vous avez envie d’équiper votre tableau électrique d’un contacteur connecté Drivia with Netatmo de Legrand pour contrôler et planifier vos appareils électriques à distance ? Faites appel à un électricien recommandé par Legrand pour la réalisation de votre installation connectée.

Questions fréquentes

Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
Bien souvent, nous ne prenons pas de précautions particulières pour retirer la fiche d’un appareil branché. Nous devrions pourtant prendre appui sur la prise pour extraire la fiche en douceur. Ces branchements brusques, courant et quotidien, sollicitent les supports de fixations de nos...
En savoir plus
Le congélateur fait partie des appareils électroménagers qui nécessitent la création d’un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur de 20A max et câblé avec des conducteurs de 2.5mm² allant jusqu’à la prise qui lui est dédié. Soyez vigilant à la prise à laquelle vous...
En savoir plus
Pour maîtriser et agir sur facture énergétique, Legrand a conçu une gamme de produits connectés, intelligents et durables. Découvrez nos solutions pour faire baisser vos consommations énergétiques et pour réaliser des économies d’énergie, tout en préservant l'environnement.
En savoir plus
Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des...
En savoir plus
Le contact sec connecté with Netatmo propose plusieurs fonctions, soit la mesure de la consommation de l'appareil auquel il est associé (via le tore de mesure fourni avec le module - monophasé, 80A), le report d'état ainsi que le pilotage ) distance (ON/OFF).
En savoir plus
Vous souhaitez savoir comment brancher votre four en toute sécurité ? Cet appareil est un équipement électrique spécifique de votre cuisine. Suivez tous nos conseils pour raccorder votre four dans des conditions de branchement conformes et sécurisées.
En savoir plus
Vous équipez votre cuisine de plaques induction et vous souhaitez savoir comment les brancher de manière sûre et sécurisée ? Les plaques de cuisson sont un équipement électrique nécessitant un branchement spécifique : prise 32A ou sortie de câble 32A. Suivez nos conseils pour utiliser...
En savoir plus
Si vous voulez vous inscrire dans une démarche de réduction des dépenses en énergie, savoir estimer sa consommation moyenne en kWh et la comprendre est un premier pas pour la réduire. Cependant, la consommation peut différer d’un foyer à l’autre et certains critères sont à prendre...
En savoir plus
Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus