Information complémentaire
Solide et pratique, ce double équipement Plexo réunit un interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière et une prise avec terre (2P+T) pour brancher vos outils électriques. L'ensemble est étanche à l'humidité et à la poussière, ce qui vous met à l'abri des risques, dans votre garage ou votre buanderie.
Information complémentaire

Interrupteur étanche IP55
Dans le garage ou la buanderie, la prise de courant et l'interrupteur sont bien souvent placés à proximité. Près du plan de travail, par exemple, c’est pratique ! L'idéal est alors qu'ils soient étanches à l'humidité et à la poussière, afin de garantir une sécurité et une fiabilité optimales.
Information complémentaire

Où installer l'interrupteur + prise Plexo ?
L'interrupteur + prise Plexo a sa place près du plan de travail, de la machine à laver ou des équipements électroménagers dans le garage, la buanderie, la cave, le grenier... Et son bon niveau d'étanchéité vous permet aussi de l'installer à l'extérieur, sur une terrasse, dans une serre ou une cabane de jardin.
Information complémentaire

Plexo Reverso
Avec Plexo Reverso, vous pouvez installer votre appareillage en horizontal comme en vertical avec la même référence ! Plexo permet une installation simplifiée en multiposte en s'adaptant à toutes les situations.
Information complémentaire

Installation de l'interrupteur + prise Plexo
Pour la poste de l'interrupteur + prise Plexo , 2 options : en encastré ou en saillie, ce qui vous evitera de percer ou creuser le mur pour l'intaller !
bon à savoir : la platine de faible profondeur permet de faciliter l'alimentation et le cablâge des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. De plus, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose. Pas de réglages à prévoir !
Information complémentaire

Faites appel à un professionnel
Pour effectuer l'installation de votre produit, obtenir des informations, vous pouvez faire appel à un électricien certifé Legrand ! Première étape, rendez-vous sur notre site électricien certifié, depuis un ordinateur, smartphone ou une tablette. Pas besoin de créer un compte utilisateur, soit vous sélectionnez directement le type de prestation que vous souhaitez, soit vous définissez votre position et le moteur de recherche affichera la liste des électriciens situés près de chez vous !
Questions fréquentes
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...