Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation en encastre - anthracite
- Ref. 069881L
- Plexo
- LEGRAND
Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Avantages
- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps
Les + installation
La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre
Recommandations / restrictions d’usages
- Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boite d'encastrement sans vis
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.739 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03415FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Anthracite
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Couleur de l'opérateur de commutation Anthracite
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Tension nominale 250 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne automatique
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 85 mm
- Hauteur d'appareil 85 mm
- Profondeur d'appareil 57 mm
- Profondeur d'encastrement 28.5 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3414971884342
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
L’interrupteur va-et-vient Plexo existe en complet ou en composable, pour répondre à toutes vos attentes.
Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation en encastre - anthracite
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste