Choisir un va-et-vient Plexo
Pour fixer un interrupteur va-et-vient Plexo à encastrer, vous avez le choix entre 2 solutions produits :
- un interrupteur va-et-vient Plexo complet encastré IP55
- un interrupteur va-et-vient Plexo à composer vous-même, avec un interrupteur va-et-vient Plexo et son support plaque


Fixer le va-et-vient Plexo
Dans le trou que vous aurez réalisé au préalable, installez une boîte d’encastrement, de préférence profondeur 50mm, adaptée au type de mur.
Positionnez ensuite le support plaque sur la boîte d’encastrement, et vissez-le.
Branchez les fils (hors-tension) au mécanisme puis clipsez l’interrupteur va-et-vient Plexo dans son support plaque.
Ensuite, fixez l’enjoliveur sur le support à l’aide des 4 vis ¼ de tour.
Pour finir de fixer le va-et-vient Plexo à encastrer, clipsez le doigt sur l’interrupteur va-et-vient Plexo.
Vous avez aussi la possibilité de monter les griffes référence 0 697 96L/97L sur le support plaque simple poste.
Voir le kit de griffes 069796L Voir le kit de griffes 069797L
Découvrir l’offre Plexo
4 finitions, un design de caractère, plus de 100 fonctions disponibles, simples à installer, réversibilité, multiposte, etc. Découvrez l’offre Plexo et son large choix de solutions pour le résidentiel, le tertiaire et l’industrie.
Plexo, l’appareillage étanche de tous temps avec vous !
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.