Plexo™ Reverso : l’appareillage « multi-position »
Les boîtiers et supports plaques multipostes Plexo vous permettent d’installer les mêmes produits à l’horizontale ou à la verticale. Grâce à une innovation brevetée, pivotez les mécanismes sans outils dans le sens souhaité, et le tour est joué !

Plexo™ Liberty : une aisance de câblage
La gamme Plexo facilite le câblage des prises et des interrupteurs grâce à un volume libéré au niveau du mécanisme et une faible profondeur de la platine.
Câblez votre appareil avec le mécanisme déjà installé sur la platine ou non et posez le mécanisme d’un simple clip, le tout, sans outil !
Questions fréquentes
*Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.