Embout presse-étoupe de remplacement pour boîtier saillie étanche Plexo 2 entrées filetage ISO20 - anthracite
- Ref. 069673L
- Plexo
- LEGRAND
Plexo, accessoire de rechange pour maintenance des boîtiers saillie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo
- Reçoit les accessoires de passage de câble ou tube avec filetage M20
- Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Avantages
- Le filetage M20 n'est pas partie intégrante du boîtier mais est présent sur l'embout accessoire, ce qui permet une très grande quantité de combinaisons avec 5 références seulement (3 boîtiers + 2 embouts)
Les + installation
Embout avec filetage M20 qui se met en lieu et place d'un embout à membrane : permet une très grande modularité en combinant les embouts 1 et 2 entrées et les boîtiers 1, 2 et 3 postes
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.745 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 54 mm
- Diamètre nominal 18 mm
- Modèle Ouvert
- Profondeur 27 mm
- Classe de protection (IP) Autre
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Noir
- Hauteur 40 mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3414971881228
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Embout presse-étoupe de remplacement pour boîtier saillie étanche Plexo 2 entrées filetage ISO20 - anthracite
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste