Réseau numérique résidentiel
Découvrez toutes les solutions Legrand nécessaires à la création d’un réseau numérique résidentiel assurant les meilleures performances pour le logement de vos clients, ou bien à l’ajout de produits à des réseaux existants. Ces équipements de réseaux peuvent avoir de nombreux usages, notamment ceux de gérer les données et de faciliter la communication : pour le wifi et internet (dispositifs de fibre optique et informatiques), pour la téléphonie, ou encore pour les raccordements et branchements de télévision.
Les coffrets de communication sont des coffrets complets (pré-câblés et constitués de nombreux équipements) ou à composer (avec leurs cordons de brassage RJ45 et équipements à choisir en fonction du projet) permettant d’améliorer les performances réseau d’un logement.
Pour ce qui est de la fibre optique résidentielle, des dispositifs existent (dispositifs de terminaison intérieure optique, DTIO) pour permettre aux particuliers de bénéficier de connexions réseaux plus rapides et plus performantes. Les particuliers doivent réaliser différentes démarches auprès de leur opérateur afin de pouvoir bénéficier de la fibre chez eux (vérifier si leur adresse est éligible et quels sont les opérateurs qui proposent des abonnements à la fibre, notamment) avant de pouvoir faire leur demande de raccordement. Il est également possible de raccorder le logement d’un locataire à la fibre et le propriétaire ou bailleur social (selon le ou les acteurs responsables du logement) ne peut s’opposer au fibrage d’un immeuble.
Parmi les autres produits de connexion proposés se trouvent les prises et connecteur RJ45. Disponible dans différentes gammes Legrand (Mosaic, Céliane, ASL, dooxie, Plexo, Living Now), une prise RJ45 dont la fonction consiste à apporter le meilleur débit internet aux différents appareils multimédias nécessitant les meilleures performances telles que les télévisions et consoles de jeux par exemple.
Découvrez également nos prises TV et points d’accès Wi-fi POE.
Dans le cas d’une installation cuivre, les câbles cuivres sont destinées au réseau local en neuf comme en rénovation et comportent plusieurs catégories (6, 6A, 7) et longueurs (100 m, 305 m, 500 m, etc.). Il existe également des accessoires cuivre comme des prolongateurs de câbles, des fiches RJ 45, des colliers auto-agrippants ou encore des manchons pour fiches qui peuvent permettre de compléter l’installation.
Pour la téléphonie, des dispositifs de terminaison intérieure (DTI), des réglettes d’appartement téléphoniques, des prises téléphone saillie ou encore des platines de support pour réglette sont disponibles.
Et pour la télévision, des fiches télévision, des amplificateurs de télévision, des répartiteurs, des adaptateurs ou encore des kits de réglage du signal peuvent être installés dans les logements de vos clients.
Pour proposer les meilleurs produits et services à vos clients, consultez sur notre site internet et découvrez de nombreuses pages et contenus dédiés aux réseaux numériques résidentiels.