Kit composé de 1 switch PoE et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) - à encastrer - blanc

  • Ref. 0 336 11
  • LCS³
  • LEGRAND

Point d'accès Wi-Fi Power Over Ethernet - à brancher dans une prise RJ45

460,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bande passante de 12 Gbps sur quatre ports Gigabit 802.3af/at PoE+

Recommandations / restrictions d’usages

  • La puissance maximale par port est de 30W

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Bande de fréquences
    2,4 GHz et 5 GHz
  • Géré
    Oui
  • Protocole radio
    Autre
  • Cryptage
    WPA2
  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
    1
  • Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
    1
  • Pare-feu
    Non
  • Sécurité VPN
    Non
  • Raccordement pour antenne externe
    Non
  • Fonction bridge
    Oui
  • Fonction de répétition
    Non
  • Power over Ethernet
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Encastré
    Non
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Fixation sur mât
    Non
  • Montage encastré
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Adaptateur de prise
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • EAN/Gencode
    3414972510509

Logiciels et configurateurs

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

59.51 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Question sur un produit

La prise modulaire, communément appelée RJ45, est un format de connecteur qui permet une interconnexion de tous les systèmes multimédias sur une infrastructure de communication unique, que ce soit en résidentiel, de bureaux, commerces ou autres. Afin d'assurer leur compatibilité, les...
En savoir plus