Accès aux rubriques
Information complémentaire

Matériel requis
Pour le raccordement de 3 prises Céliane bornes autos ensemble, munissez-vous de :
- 2 peignes Céliane Rapido
- 2 prises Céliane Surface Confort
- 1 prise Céliane USB Power Delivery 20W 2 type-C
- fils électriques 2,5mm²
- 1 boîte d’encastrement 3 postes
- 1 support Batibox 3 postes
- 2 enjoliveurs pour prises Céliane Surface Confort
- 1 enjoliveur pour prise Céliane USB Power Delivery 2 Type-C
- 1 plaque de finition 3 postes
Information complémentaire

Sécurité
Sécurisez votre intervention en coupant le courant au niveau du disjoncteur et en le consignant pour empêcher toute remise de courant pendant les travaux. Assurez-vous que le disjoncteur n'a pas de tension à la sortie.
Information complémentaire

Étape 1 : Connecter les prises
- raccordez un peigne Rapido sur les 2 premières prises : suivez les repères au dos de la prise du milieu
- montez le peigne dans les bornes à droite pour la première, dans celles de gauche pour la seconde
L’entraxe de 71mm doit être respecté.
- placez le 2ème peigne en suivant les repères sur la dernière prise
- une fois les prises raccordées ensemble, raccordez les fils correspondant à l'alimentation
Information complémentaire

Étape 2 : Terminer l’installation
- montez prises et peignes dans la boîte d’encastrement
- montez les enjoliveurs puis la plaque de finition
Questions fréquentes
Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.
Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.
Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.
Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plus L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références : un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox.
Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.
La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plus Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur.
La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au...
En savoir plus Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.
Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus