Sera-t-il toujours possible de se procurer l'ancien Céliane ?

L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de l'appareillage Céliane en vous rendant dans votre espace professionnel legrand.fr.

Information complémentaire

Céliane, une gamme qui se redessine

Céliane comporte de nombreuses finitions : les finitions Déco sont un éventail d’inspirations, les finitions Métal l’écho des tendances actuelles, les finitions Vintage le respect du savoir-faire issu des entreprises du patrimoine vivant, et les finitions Matière jouent sur les matières authentiques (porcelaine, verre, bois, métal).
 

Information complémentaire

Fonctionnalités Céliane

La gamme comporte diverses fonctions qui répondent aux besoins des utilisateurs : 

  • Céliane sans contact permet d’actionner ses éclairages sans toucher l’interrupteur
  • l’interrupteur Céliane Rotary crée l’ambiance par rotation de sa bague lumineuse
  • Céliane Rotary ambiances couleurs crée des ambiances de différentes couleurs
  • la prise Céliane USB Power Delivery recharge rapidement les appareils compatibles USB Type-C
  • Céliane Surface confort, la prise la plus compacte du marché au puits qui ne s’enfonce pas pour plus de sécurité
     

Information complémentaire

Créer des multipostes

Il est possible de créer des multipostes facilement avec le peigne Céliane Rapido qui permet de raccorder rapidement jusqu’à 3 prises 2P+T ou USB bornes autos sans outils.
 

Information complémentaire

Céliane, une gamme éthique et responsable

Legrand s’engage, avec Céliane, à réduire son empreinte carbone en utilisant des emballages en carton recyclable, en fabriquant ses produits en France et avec des matériaux recyclés.
 

Questions fréquentes

La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus
Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.   Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus
Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus
L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus
L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plus
Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur.    La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au...
En savoir plus
Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.   Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plus
Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus
L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus
Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.   Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus