Peut-on adapter les plaques de finition du nouveau Céliane sur l'ancien Céliane ?

Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox.

Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.

Changez les plaques de finition simplement ! 

Sans outil, d'un simple geste, le remplacement de plaques de finition se fait rapidement.

Finitions élégantes

Découvrez les finitions Céliane : 

  • Déco, pour un intérieur embelli grâce aux couleurs tendances, mat brillant, noir ou blanc
  • Métal, l’écho aux nouvelles tendances qui valorise la décoration
  • Vintage, la touche de nostalgie aux matières véritables, bien être des moments chaleureux
  • Matière, l’art des matières authentiques et nobles (porcelaine, métal, verre, bois)
     

Interrupteur à doigt flottant

Céliane se redessine pour une expérience renouvelée : impression de légèreté augmentée avec le doigt flottant qui semble suspendu dans l’espace, une plaque subtile aux courbes fluides, et une identité plus affirmée. Les accents de matière jusqu’à la sous plaque créent un effet texturé


La signature lumineuse souligne la présence de l’interrupteur, et le repérage élégant permet à l’utilisateur de se laisser guider dans l’obscurité.
 

Interrupteur à anneau
 

Élégant et raffiné, cet interrupteur aux matières nobles propose une nouvelle façon de commander l’éclairage


Esthétique, le cœur de l’anneau propose une prolongation de la matière de la plaque


L’anneau est souligné par un halo lumineux subtil.
 

Céliane connecté

Facilement intégrées dans une installation traditionnelle car elles adoptent la même esthétique, les solutions Céliane with Netatmo permettent le contrôle des appareils du logement (volets roulants, éclairages et appareils électriques), ainsi que la maîtrise de l’énergie consommée, à l’aide de l’App Home + Control sur un smartphone ou par la voix avec un assistant vocal. 


Il est ainsi possible de réduire la consommation d’énergie sans impact sur le confort du logement.
 

Questions fréquentes

La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus
Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.   Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus
L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus
L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plus
Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur.    La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au...
En savoir plus
Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.   Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plus
Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus
L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus
Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.   Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus
Le variateur Céliane Rotary permet, comme son nom l’indique, de faire varier la lumière et d’ainsi créer diverses ambiances lumineuses. Son usage est simple et intuitif. Il s’allume et s’éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF au centre de la commande. Pour faire varier la lumière...
En savoir plus
Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs