Les anciens mécanismes et enjoliveurs Céliane sont-ils compatibles avec les nouveaux, et inversement ?

Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.

Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs couleurs. Aussi, mixer de l'ancien et du nouveau Céliane fera apparaître les différences de teintes et de formats. Néanmoins, mécaniquement c'est tout à fait possible.

La seule exception en matière de compatibilité ancienne version/nouvelle version est la prise Surface Confort car sa conception a évolué, et sa performance a été améliorée. Les anciennes références de mécanisme et d’enjoliveur ne sont donc pas compatibles avec les nouvelles références. Céliane n'évolue pas uniquement sur l'aspect décoratif, la nouvelle prise de courant a été retravaillée pour amener un plus grand confort de câblage. La gamme est également éco-conçue pour mieux répondre aux attentes des consommateurs.

Information complémentaire

Remplacer une ancienne plaque Céliane par une nouvelle 

Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox.

Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste. 

Information complémentaire

Céliane, un large choix de finitions

Céliane s’adapte à toutes les décorations ! Avec les finitions Matière, bénéficiez de matières authentiques, comme le bois ou encore la porcelaine. Les finitions Vintage amènent une touche de nostalgie dans les logis. Les finitions Métal, donnent quant à elles une ambiance moderne et nouvelle. Et si votre client souhaite embellir son intérieur avec des couleurs tendances, les finitions Déco sont ce qu’il vous faut ! 
 

Information complémentaire

Céliane Surface Confort, une gamme pensée pour vous !

Conçues pour une utilisation en neuf comme en rénovation, les prises Céliane Surface Confort sont les prises les plus compactes du marché, et sont compatibles avec toutes les boîtes (même celles d’une profondeur de 30 mm). Elles disposent également de près de 15% d’espace de câblage en plus, notamment pour la gaine et les fils. 


Les bornes à poussette facilitent le câblage et le décâblage (effort divisé par 4), et permettent un câblage avec des fils souples
 

Information complémentaire

Céliane, une gamme éco-conçue

La majorité des références Céliane sont fabriquées en France, ce qui réduit la part des transports dans l’acheminement des produits. 


Les emballages, fabriqués en carton et en papier, sont recyclables et ne comportent plus de plastique.


Des matériaux recyclés sont également utilisés pour la fabrication des produits.
 

Questions fréquentes

La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus
Le produit que vous souhaitez installer ou réparer n’est plus commercialisé et vous peinez à trouver la notice ? Nous mettons à votre disposition les archives d'anciennes références afin de vous aider à retrouver les informations essentielles telles que les normes d’installation, de...
En savoir plus
L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus
Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.   Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus
Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus
L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus
L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plus
Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur.    La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au...
En savoir plus
Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus
Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.   Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message