L'interrupteur à anneau est-il vendu complet ?

L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références : 

  • un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030)
  • une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple Nickel Satiné (réf. CP2101) ou encore Chêne (réf. CP2401)
  • un enjoliveur spécifique pour les mécanismes à anneau à choisir parmi 7 finitions "Matière" comme par exemple Nickel Satiné (réf. CB2006) ou encore Chêne (réf. CB4006)

 

L’anneau de l’interrupteur sera toujours noir. 

 

L’interrupteur et poussoir à anneau existent en version lumineux et témoin dans laquelle les voyants sont vendus avec le mécanisme (références CM1006, CM2006, CM1030). Il est toutefois possible de commander les voyants seuls pour de la maintenance.

Information complémentaire

Interrupteur à anneau

L’interrupteur Céliane à anneau, c’est l’élégance raffinée des matières nobles qui sublimera l’intérieur de vos clients. La matière au cœur de l’anneau est la prolongation de la plaque de finition. En effet, bénéficiez d'un appareillage chic et tendance grâce aux enjoliveurs assortis aux plaques matières. 


Disponible en version lumineux ou témoin, son éclairage tout en finesse souligne l’anneau d’une manière subtile et apporte une touche de modernité supplémentaire à cette nouvelle esthétique. 

Information complémentaire

7 finitions "Matière" au choix

Plaques de finition "Matière"

Nickel Satiné (réf. CP2101) / Nickel Sombre Satiné (réf. CP2201) / Verre Opale Blanc (réf. CP2001) / Verre Onyx Noir (réf. CP1901) / Porcelaine de Limoges (réf. CP2301) / Chêne (réf. CP2401) / Frêne Wengué (réf. CP2501)

Enjoliveurs spécifiques pour mécanismes à anneau

Nickel Satiné (réf. CB2006) / Nickel Sombre Satiné (réf. CB3006) / Verre Opale Blanc (réf. CB1006) / Verre Onyx Noir (réf. CB0006) / Porcelaine de Limoges (réf. CB6006) / Chêne (réf. CB4006) / Frêne Wengué (réf. CB5006)

Information complémentaire

Interrupteur à doigt flottant

Découvrez également l’interrupteur à doigt flottant. Celui-ci semble suspendu, donnant une impression de légèreté par la fluidité de ses courbes. L'effet texturé créé par les accents de matières qui vont jusqu’à sa sous-plaque permet à l'interrupteur de se fondre élégamment dans le décor.

Redessiné, l'interrupteur Céliane propose une expérience renouvelée avec ce design dans l’air du temps.
 

Questions fréquentes

Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus
La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus
Le produit que vous souhaitez installer ou réparer n’est plus commercialisé et vous peinez à trouver la notice ? Nous mettons à votre disposition les archives d'anciennes références afin de vous aider à retrouver les informations essentielles telles que les normes d’installation, de...
En savoir plus
Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.   Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plus
Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.   Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus
Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus
L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus
L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plus
Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur.    La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au...
En savoir plus
Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.   Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus