Information complémentaire

Créer un multiposte
Trois étapes sont nécessaires pour assembler des prises entre elles en un multiposte :
- associez 2 prises Céliane entre elles à l’aide d’un peigne Céliane Rapido
- associez une troisième prise Céliane en raccordant un autre peigne Rapido
- raccordez les fils qui correspondent à l’alimentation
Information complémentaire

Installer le peigne
Insérer le peigne dans la première prise en s’assurant de respecter le repérage situé à l’arrière de la prise.
Le peigne se câble de la prise de gauche à la prise de droite.
Il faut insérer les prises dans les supports pour bien respecter l’entraxe.
Il est possible de raccorder facilement jusqu’à trois prises entre elles.
Information complémentaire

Double ou triple poste
Une seule référence permet de réaliser du double ou triple poste.
Pour deux prises, procéder de gauche à droite, et pour trois prises, commencer par installer le peigne à la prise du milieu. Connecter d’abord deux prises entre elles, puis ajouter le deuxième peigne avant de raccorder les fils d’alimentation.
Questions fréquentes
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.