Rénovation électrique : protéger ses appareils et choisir son appareillage électrique

Publication le 12 octobre 2022 Conseils

Découvrez les solutions Legrand pour rénover son installation électrique, choisir ses interrupteurs et prises et protéger ses équipements !

Spécialisé dans l’appareillage électrique, Legrand propose une multitude de gammes pour tous les styles d’intérieur.

Réalisez tous vos projets de rénovation ou de construction tout en assurant une installation électrique conforme aux normes !

Information complémentaire

Céliane™ : une collection phare

Céliane est l’une des collection les plus iconiques de l’appareillage électrique. Personnalisez la décoration des intérieurs avec une grande variété de matières et de couleurs. Interrupteurs, poussoirs, détecteurs, découvrez de nombreuses fonctions pour répondre à tous les cadres de vie.

La gamme est disponible en finition, Blanc, Titanium ou Noir avec des enjoliveurs à monter sur des mécanismes. 

Retrouvez les palques des fintions Déco, Métal, Vintage et Matières, pour les installations simples ou en multiposte (double, triple, quadruple) pour un montage horizontal ou vertical.

dooxie™ : l’appareillage simple et moderne

dooxie 6finitions 1222x569

La gamme dooxie propose un design moderne tout en garantissant une mise en œuvre simple et rapide, idéale pour de la rénovation !

Disponible en complet ou à composer pour une pose en saillie ou en encastré, découvrez les finitions carrées ou rondes avec une bague subtile qui fait toute la différence !

  • finitions carrées : choisissez le nombre de postes (jusqu’à 4)
  • finitions rondes : 1 poste uniquement

Information complémentaire

Mosaic™ : l’appareillage universel

Pour un appareillage qui se monte partout et indémodable, optez pour la gamme Mosaic. Caractérisée par sa modularité, cette gamme s’adaptera à toutes les pièces de la maison avec de nombreuses fonctions disponibles en blanc, noir mat ou aluminium et avec un traitement antimicrobien.

  • commandes d’éclairage
  • prises de courant
  • prises RJ45, audio vidéo, etc.

Découvrez toujours plus de nouveaux produits avec une gamme qui se réinvente !

Normes NF C 15-100 : les astuces pour la rénovation

Lors de grosses rénovations, la norme impose le remplacement des coupe-circuits de l’ancienne installation électrique par des disjoncteurs. Voici quelques points clés de la norme NF C 15-100 pour garantir une distribution de l’électricité conforme à la réglementation.

Prises de courant

La protection de circuits électriques par :

  • un disjoncteur de 16A maximum pour 8 prises maximum, avec des fils de 1,5 mm2
  • un disjoncteur de 20A maximum pour 12 prises maximum, avec des fils de 2,5 mm2

Pour les circuits spécialisés qui alimentent des équipements énergivores (congélateur, chauffe-eau etc.), chaque prise doit avoir une protection dédiée (1 circuit par prise).

  • les prises jusqu’à 20A doivent être installées à au moins 5cm du sol fini
  • les prises de plus de 20A doivent être installées à au moins 12cm du sol fini
normes nfc15 100 prises 700x700
Voir les disjoncteurs

Chauffage

Concernant le chauffage, la norme impose qu’il ait un circuit dédié.

Il est conseillé de prévoir 1 circuit par tranche de 4500W. Chaque circuit doit être équipé d’un disjoncteur, l’intensité de ce dernier dépendant de la puissance totale des appareils.

normes nfc15 100 chauffage 700x700
Voir la norme

Information complémentaire

Appareillages modulaires complémentaires

En plus des appareils de protection, des disjoncteurs et des interrupteurs différentiels, n’hésitez pas à proposer à vos clients des modules de commande en complément à intégrer au tableau électrique selon leurs besoins. Parmi eux :

  • le parafoudre (obligatoire dans certains départements)
  • le protecteur d'arc
  • le contacteur HP/HC
  • le délesteur
  • le télérupteur
  • le relais temporisé

Découvrez nos équipements de protection, disjoncteurs, interrupteurs différentiels, tableaux, coffrets pour réaliser votre installation électrique.

Information complémentaire

Disjoncteurs : bornes à vis ou bornes auto ?

Si vous recherchez une installation facile et rapide, dirigez-vous vers le disjoncteur à bornes automatiques. Grâce à sa connexion directe, plus besoin d’outil et aucun fil ne se desserre dans le temps.

Rénover pour une maison connectée !

7 produits drivia wn 1222x569

Profitez de la rénovation pour connecter le logement de votre client !

Il suffit d’installer un module Control dans le tableau électrique (ou une passerelle appareillage de type prise Control).

Ce module sert de passerelle entre la box Internet et les produits filaires connectés « with Netatmo » (appareillages standards ou produits modulaires).

Drivia with Netatmo dispose d'un écosystème connecté complet pour répondre aux enjeux de sobriété énergétique avec des modules permettant la mesure et le pilotage des postes énergivores du logement

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Questions fréquentes

Oui, un contacteur connecté peut tout à fait contrôler un contacteur standard existant de tout type (toutes marques, toutes intensités), câblé sur la borne commande du contacteur connecté.
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus
Les prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo s'installent facilement, aussi bien dans le neuf qu'en rénovation, à la place de prises et d'interrupteurs encastrés existants, et nécessitent des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm).
En savoir plus
En France, deux décrets régissent la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires avec obligation de moyens et de résultats : le décret tertiaire et le décret BACS (Building Automation & Control Systems). L'objectif est d'impliquer tous les propriétaires et locataires de bâtiments...
En savoir plus
Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou...
En savoir plus
Un disjoncteur vient se placer dans le tableau électrique dans le but de protéger un circuit donné. Quand il détecte une surcharge ou un court-circuit, il coupe (disjoncte) le courant (l'électricité) pour éviter que les appareils branchés ou les circuits ne subissent des dommages. Il est...
En savoir plus
On parle de coupure du neutre (ou rupture du neutre) lorsque le fil du neutre présente un défaut. Cette coupure concerne principalement les installations alimentées par un régime triphasé. La rupture du neutre peut être causée soit : par le fournisseur d’électricité par...
En savoir plus
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus