Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 16A typeAC 10mA - 2 modules

  • Ref. 4 115 00
  • DX³
  • LEGRAND

DX³-ID interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement et coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

363,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
  • Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
  • Intensité nominale 16A - Sensibilité 10mA - 2 modules
  • Accepte les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules de raccordement DX³
  • Conforme à la norme NF EN 61008-1

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer l'appareil au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Recommandations / restrictions d’usages

  • L’interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ayant au maximum la même intensité nominale que l’interrupteur différentiel

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 2
  • Tension 230 V
  • Calibre 16 A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.01 A
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
  • Mode de pose Rail DIN
  • Type de différentiel AC
  • Sélectif Non
  • Type retardé de courte durée Non
  • Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA
  • Tenue au courant de choc 0.25 kA
  • Type de tension AC
  • Avec dispositif de verrouillage Oui
  • Fréquence 50 Hz
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
  • Degré de pollution 2
  • Section de raccordement cable souple 0.75-35 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 0.75-50 mm²
  • Numéro RAL (équivalent) 7035
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 35.6 mm
  • Hauteur 94.8 mm
  • Profondeur 77.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
  • Couleur Gris
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Type de connexion Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • EAN/Gencode 3245064115001

Support d’aide à la prescription

RSE Produit

2.76 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage