Bticino : prises, interrupteurs, portiers, domotique, des solutions pour le résidentiel

Marque de renommée internationale, Bticino allie depuis plus de 70 ans l'intelligence technologique à l'esthétique du design italien pour amener au sein des bâtiments un maximum de confort et de sécurité. Découvrez toutes les solutions Bticino :

  • la gamme d'appareillage Living Now qui intègre les solutions connectées "with Netatmo" ainsi que la technologie MyHOME
  • la gamme de portiers audio et vidéo allant du plus simple au plus évolué avec le Classe 100X, le Classe 300X et le Classe 300EOS with Netatmo qui embarque également l'assistant vocal Alexa d'Amazon
  • l'offre de contrôle d'accès Vigik® Hexact®

Retrouvez toutes les références et fiches produit des solutions Bticino dans le catalogue Legrand en ligne.

Appareillage électrique : Living Now

living now design technologies 1222x569

Des lignes novatrices pour vos projets résidentiels et tertiaires, Living Now combine design et innovation offrant ainsi une nouvelle expérience multisensorielle. 

Installation BUS MyHOME

cuisine living now cde tactile 1222x569

Pilotez sereinement votre maison connectée avec MyHOME : les commandes MyHOME pilotent les lumières, automatisent les volets roulants, et proposent des fonctions avancées de communication.

Surveiller sa maison ou contrôler l'accès : la modernité du design Bticino s'allie à la technologie domotique. Les économies d'énergie deviennent simples avec un affichage de la consommation sur écran tactile et un pilotage individualisé de chaque prise de courant, qui permet de lancer une machine à laver la nuit, d'éteindre automatiquement une console de jeux, etc.

Portiers visiophones

portier classe 300 eos salon 1222x569

Pour accueillir les visiteurs et savoir qui sonne au domicile. La gamme Bticino offre différents types de portiers visiophones. Les portiers connectés peuvent être pilotés à distance depuis l'App Home + Security (à télécharger gratuitement sur iOS et Android).

offre portiers bticino

Offre complète avec les gammes de portiers Bticino

Une offre de solutions flexibles à mixer selon les besoins :

  • portiers audio mains libres ou à combiné pour satisfaire efficacement les besoins les plus simples
  • portiers vidéo basiques, évolués et connectés, donnant accès à des fonctionnalités adaptées à tous les chantiers : intercommunication entre postes, touches configurables, appel porte palière, etc
kits portiers classe 300eos 700x600

Portier audio/vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo

  • écran tactile 5 pouces vertical avec détection faciale et centrage automatique
  • assistant vocal Alexa intégré
  • compatible avec toutes les solutions de sécurité Netatmo : caméras extérieures et intérieures, alarme, détecteurs d'ouverture de portes et fenêtres, etc
  • solution idéale pour la maison individuelle et le logement collectif, en neuf comme en rénovation
  • application Home + Security téléchargeable gratuitement
visiophone classe 300x logo fsc 960x960

Portier audio/vidéo connecté Classe 300X

Le portier connecté Classe 300X vient compléter un dispositif d'offre premium connecté autour de 3 promesses : 

  • une simplicité d'utilisation avec seulement deux touches physiques essentielles, les autres commandes étant manipulables à partir de l'écran tactile du poste intérieur
  • un nouveau design épuré pour s'adapter à tout type de logement
  • une connectivité wifi bi-bande 2,4 GHz / 5 GHz pour plus de stabilité et plus de performances
portiers classe 100x 700x700

Portier audio/vidéo connecté Classe 100X

  • écran 5", design moderne et plus fin
  • installation jusqu’à 22 postes dans un même immeuble sans besoin d’une alimentation supplémentaire
  • solution idéale pour les logements collectifs, en neuf comme en rénovation
  • application dédiée Home + Security, à télécharger gratuitement sur iOS et Android
camera portiers classe 300eos et icons 700x500

Interphonie BUS 2 fils

Composée de nombreux postes intérieurs et platines de rue, l’offre portiers Bticino BUS 2 fils non polarisé trouve sa place dans chaque logement, collectif ou individuel, en s’adaptant à tous les besoins.

Faciles à mettre en œuvre et garants d’une installation flexible et évolutive, les portiers apportent sécurité et simplicité au quotidien.

Simplifiez-vous la vie avec les solutions connectées, grâce à des usages qui changent la vie : visualisation des visiteurs et gestion à distance de l'ouverture des points d'accès à la résidence, depuis un smartphone ou même par la voix.

Les portiers Bticino sont compatibles avec le contrôle d’accès Vigik® Hexact®.

Contrôle d’accès

velo jaune cours immeuble 1222x569

Pour gérer l’accès des résidents et des professionnels aux parties communes des immeubles

homme laptop reflexion logo hexact vigik 700x700

Centrales Vigik® Hexact®

Le système Vigik a été développé par la Poste. Avec lui, résidents et professionnels peuvent accéder facilement aux parties communes des immeubles via un badge.

Les badges d’accès et les télécommandes sont équipés d’un système anti-copie. Les télécommandes intègrent également un système anti-piratage de code.

Côté gestion, le travail est simplifié grâce aux centrales Hexact Plus et Hexact Com. Avec ces solutions optimisées pour les logements collectifs qui nécessitent une gestion des accès à distance, la gestion se fait en ligne, via la plateforme Internet Hexact®.

L’offre propose également la centrale Hexact Light II adaptée aux projets du petit collectif.

70 % des bailleurs sociaux utilisent les solutions Vigik® Hexact®

Questions fréquentes

Plusieurs postes Classe 300EOS with Netatmo peuvent être installés mais un seul sera connecté.
En savoir plus
Les portiers vidéo Classe 300EOS with Netatmo et Classe 100X de Bticino sont les appareils les plus simples du marché, aussi bien à installer qu’à utiliser. Ils s’adaptent parfaitement aux besoins des utilisateurs. De plus, la technologie BT (basse tension) permet d’équiper et de...
En savoir plus
Vous avez pour projet d’installer la solution connectée BUS 2 fils Living Now MyHOME_Up ? Cette technologie avant-gardiste propose la première commande avec contrôle vocal intégré. Equipée nativement de l’assistant vocal Alexa d’Amazon, cette commande vocale requiert une...
En savoir plus

Infos ou conseils

Découvrez ou redécouvrez toute l'étendue de l'offre Bticino : RDV dans nos Innovals ou contactez le Service Relations Pro.

Service Relations Pro

Obtenez des conseils personnalisés

Nous contacter

Un projet ?

Rendez-vous à l'Innoval le plus proche de chez vous

Prendre RDV en région