L'outil incontournable pour la conception de tableaux de distribution
1. Déterminez la distribution électrique : le module nomenclature permet l'implantation des produits nécessaires à la composition du tableau. Si vous avez en plus utilisé notre logiciel XLPro4 Calcul 400 pour éditer une note de calcul, importez cette étude dans XLPro4 Tableaux 400 et retrouvez automatiquement tous les produits et leurs caractéristiques électriques. Cette liste peut toujours être complétée.
2. Organisez le schéma électrique : le module rangement permet d’organiser le positionnement des différents appareils de protection et de déterminer le type de répartition souhaité. Le schéma électrique correspondant s'affichera dans le module schéma.
3. Choisissez et visualisez votre tableau : le module enveloppes propose automatiquement les tableaux compatibles avec votre schéma électrique. Visualisez et affinez votre conception directement sur le tableau en 3D (rotation à 360°).
4. Chiffrez et imprimez un dossier technique complet : avec les modules bilan et impression, générez, imprimez ou exportez vos listes de matériel, docs techniques, schémas unifilaires, implantation et vues de l'enveloppe...
5. Passage de commande chez le distributeur : transférez directement votre liste de matériel chez nos partenaires Rexel, Sonepar et Yesss Electrique.
VOUS ÊTES UTILISATEUR D'XL PRO³ TABLEAUX 400 ? Cliquez ici pour en savoir plus sur la compatibilité et la récupération de vos études.
* Anciennement Tarif Bleu
** Anciennement Tarif Jaune

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.





