Prise et connecteur RJ45

produit

146 produits
Kit composé de 1 switch PoE et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) - à encastrer - blanc
LCS³ | ref. 0 336 11

Kit composé de 1 switch PoE et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) - à encastrer - blanc

460,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc
LCS³ | ref. 0 336 10

Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc

175,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris
Plexo | ref. 069569L

Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

46,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 1 module - noir mat
Mosaic | ref. 079461L

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 1 module - noir mat

23,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 079164L

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat

25,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 079176L

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - noir mat

32,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 079165L

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - noir mat

27,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie 6 FTP avec platine carrée - inox brossé
Mosaic | ref. 0 897 61

Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie 6 FTP avec platine carrée - inox brossé

91,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 78

Double prise RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc

60,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 74

Prise RJ45 catégorie 6A STP dooxie finition blanc

33,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise blindée RJ45 catégorie 6 FTP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 76

Prise blindée RJ45 catégorie 6 FTP dooxie finition blanc

27,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TV + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 52

Prise TV + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition blanc

37,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise blindée RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 75

Prise blindée RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc

31,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise blindée RJ45 catégorie 5e FTP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 77

Prise blindée RJ45 catégorie 5e FTP dooxie finition blanc

27,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP dooxie one livré avec plaque carrée blanche
dooxie | ref. 6 007 76

Prise RJ45 catégorie 6 FTP dooxie one livré avec plaque carrée blanche

30,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris
Plexo | ref. 0 904 67

Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris

123,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron de finition Living Now pour toutes prises RJ45 , haut-parleurs et double RCA 1 module - blanc
LIVING NOW | ref. BTKW07

Plastron de finition Living Now pour toutes prises RJ45 , haut-parleurs et double RCA 1 module - blanc

6,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP inclinée à 45° avec blindage métal Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 08

Prise RJ45 catégorie 6A STP inclinée à 45° avec blindage métal Mosaic 2 modules - blanc

34,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise simple RJ45 Céliane catégorie 6 STP télévision , téléphone , informatique
Céliane | ref. 0 673 96

Prise simple RJ45 Céliane catégorie 6 STP télévision , téléphone , informatique

28,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - blanc
Mosaic | ref. 0 765 73

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - blanc

29,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise RJ45 catégorie 6 FTP spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 3 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 46

Double prise RJ45 catégorie 6 FTP spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 3 modules - blanc

43,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 65

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - blanc

24,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 1 module - blanc
Mosaic | ref. 0 765 62

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 1 module - blanc

24,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 Céliane catégorie 6A STP blindage métal
Céliane | ref. 0 673 46

Prise RJ45 Céliane catégorie 6A STP blindage métal

29,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise et connecteur RJ45

Composants essentiels pour une communication efficace et fluide pour les réseaux informatiques et téléphoniques, les équipements RJ45 (prises électriques informatiques, étanches, à blindage métal, TV SAT + RJ  45, prise de sol et plan de travail, prise traversée, etc.) sont des solutions de qualité qui répondent aux besoins des clients en termes de connectivité ethernet (câbles cuivres aux paires torsadées) et de transmission de données. Les équipements RJ45 assurent une Mise en œuvre ​​ simple, rapide, sure, sans outil​ ​ 

et sans accessoires​ pour un montage et un câblage sécurisés. Ils répondent aux normes actuelles et existent en diverses couleurs (blanc, blanc antimicrobien, noir mat, gris, inox brossé, alu) pour s’adapter à l’esthétique de leurs lieux d’installation. 

Utilisez les prises RJ45, elles représentent la solution idéale pour les réseaux ethernet et existent dans différentes catégories, types et gammes (Art d’Arnould, Mosaic, dooxie, Plexo, Living Now, Céliane, ASL, Soliroc).  

De plus, elles s’adaptent aux exigences de marché : découvrez les prises à enrouleurs avec cordons, les prises informatiques à connexion rapide sans outil, les prises RJ45 catégorie 6 (permet des transmissions à haut débit). Les prises se complètent à l’aide d’un enjoliveur ou d’un plastron, disponible selon les gammes (Céliane, Living Now) et selon les types de prises (RJ45, RJ45 et TV simple, prise téléphone RJ45 et TV simple, prise double). Les prises RJ45 peuvent s’installer par exemple derrière la TV à proximité d’une prise de courant. 

Découvrez également les accessoires cuivre pour les équipements multimédia, par exemple les fiches RJ45, les guides cordons pour panneaux de brassage, etc. Les coffrets de communication permettent la distribution du signal dans l’installation via des cordons et du câble RJ45.