Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc
- Ref. 0 336 10
- LCS³
- LEGRAND
Point d'accès Wi-Fi Power over Ethernet - à câbler en lieu et place d'une prise RJ45
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Aucune perte de signal Wi-Fi
- Installation facile dans une boîte d'encastrement de profondeur 40mm.
- À connecter comme une prise RJ45
Les + installation
Le point d’accès Wi-Fi semi encastré s’installe dans tous les supports diamètre 67mm - Batibox
Recommandations / restrictions d’usages
- Configuration facile et simplifiée depuis l'application Legrand Home+Project ou à partir d'une page web
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000122056FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE14389AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14002AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Taux de transmission max. 422.166 Mbit/s
- Bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz
- Géré Oui
- Protocole radio Autre
- Cryptage WPA2
- Ethernet Oui
- Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s 1
- Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s 1
- Pare-feu Non
- Sécurité VPN Non
- Raccordement pour antenne externe Non
- Fonction bridge Oui
- Fonction de répétition Non
- Power over Ethernet Oui
- Couleur Blanc
- Largeur 90 mm
- Hauteur 125 mm
- Profondeur 34 mm
- Classe de protection (IP) IP2X
- Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
- Adapté à un montage au plafond Non
- Encastré Non
- Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
- Fixation sur mât Non
- Montage encastré Non
- Montage mural Oui
- Adaptateur de prise Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Type de tension DC
- Numéro RAL 9003
- EAN/Gencode 3414972510493
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste