Switch 19pouces Ethernet PoE LCS² 10 ports RJ45 (8 ports PoE+) 1 Gigabit manageable

  • Ref. 0 334 90
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS², switch Ethernet PoE permettant d'alimenter sur les ports Ethernet des équipements de type point d'accès Wi-Fi et caméras IP, solution idéale pour les installations par réseau et de petites entreprises

1347,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Switch 19pouces Ethernet PoE LCS²
  • 10 ports RJ45 (8 ports PoE+) - 1 Gigabit manageable - Alimentation 130W
  • Avec injecteur PoE et PoE+ EndSpan (norme IEEE 802.3af et 802.3at)
  • Livré avec alimentation

Les + utilisation

Permettent d'alimenter sur les ports Ethernet des équipements (point d'accès Wi-Fi, caméra IP....)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
    10
  • Nombre d'autres ports
    3
  • Power over Ethernet
    802.3 at (PoE+)
  • Nombre de ports PoE
    8
  • Puissance max. PoE
    130W
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre de fentes de module
    1
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Oui
  • Gérable
    Oui
  • Hauteur
    44mm
  • Largeur
    220mm
  • Profondeur
    240mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    100-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3414971717060

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

La technologie Power over Ethernet (PoE) est un moyen simple et économique d’alimenter en électricité et en données, l’ensemble des appareils connectés d’une installation. Selon la norme d’installation internationale ISO/IEC 14732-2, la prise en compte du PoE est obligatoire pour...
En savoir plus

Switch 19pouces Ethernet PoE LCS² 10 ports RJ45 (8 ports PoE+) 1 Gigabit manageable

À associer