PoE : un concentré d’avantages
Il permet aux gestionnaires de réseaux et aux installateurs d’utiliser un seul et même câblage structuré pour alimenter les appareils connectés à leur réseau, à la fois en électricité et en données.
Le PoE offre de nombreux avantages :
- réduction des coûts : pas besoin d’installer une infrastructure près des appareils Ethernet
- flexibilité de l’installation : pas besoin d’installer de nouvelles prises électriques lorsqu’on veut déplacer des équipements Ethernet
- amélioration de la fiabilité : des UPS garantissent la protection des appareils connectés contre les coupures de courant
Guide PoE Legrand : simplifier les conditions d’installation
Document de référence, ce guide est un outil de travail incontournable pour tous les installateurs et intégrateurs. Afin de leur simplifier le calcul de l’infrastructure (tout en garantissant la conformité), Legrand a défini des règles simples sur les paramètres à prendre en compte pour le PoE : température ambiante, type de faisceau, distances etc. Le guide comprend ainsi de nombreuses informations détaillées sur les normes et propose des recommandations PoE y compris dans le cas d’une évolution future de l’infrastructure.
Questions fréquentes
Un onduleur ou Alimentation Sans Interruption (ASI) est un dispositif qui permet d’assurer la continuité de service et la protection des appareils électriques en cas de perturbations telles que des micro-coupures, des sous-tensions et surtensions, des variations de fréquence ou encore des...
En savoir plusLes onduleurs se présentent sous différents types selon le domaine d’application auquel ils sont destinés.
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses...
L’installation d’un onduleur permet de maintenir en état de fonctionnement des équipements électriques et électroniques lors d’une coupure momentanée du courant. Il existe différents onduleurs pour répondre à chaque exigence. Le choix de l’onduleur devra tenir compte...
En savoir plusDans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site.
En savoir plusIl existe 2 types de By-Pass : le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de...
En savoir plusLes onduleurs Off-Line (VFD) et Line interactive (VI), faciles à installer et à configurer, sont compacts et offrent un excellent rapport qualité/prix. Les onduleurs Line interactive sont de plus équipés d’un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator). Ces...
En savoir plusIl existe plusieurs spécifications IEEE pour les PoE, et notamment les amendements 802.3bt, 802.3at et 802.3af.
Leur application dépend notamment du Type de PoE (1, 2, 3 ou 4), de la Classe (de 1 à 8), de la puissance maximum au PSE (Power Sourcing Equipement), de la puissance minimum à...
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h - de 8h30 à 17h du 23/12 au 03/01 inclus au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.