Information complémentaire

Onduleurs pour environnement résidentiel
Dans l’habitat résidentiel, l’onduleur a parfaitement sa place, pour protéger la Box internet, ordinateur et téléviseur, coffret de communication, ainsi que d’autres appareils électriques et électroniques de vos clients.
Le choix se portera sur des onduleurs monophasés de 600 VA à 2kVA. Compacts, faciles à installer et à configurer, ils offrent une protection fiable et totale adaptée aux logements de vos clients ainsi qu’à des applications de petits bureaux.
Information complémentaire

Onduleurs pour environnement tertiaire
Pour une utilisation dans des environnements professionnels de type magasins, bureaux multiples, points de vente, usines etc., le choix s’orientera vers des onduleurs conçus pour des applications de petite et moyenne puissance.
Les onduleurs monophasés On-Line à double conversion répondent parfaitement à ces exigences, grâce à leur technologie PWM à haute fréquence. Ils garantissent à vos clients une performance tant sur leur puissance que leur autonomie.
Information complémentaire

Onduleurs pour environnement critique
Des hôpitaux aux data centers, les exigences de continuité de service sont une nécessité absolue.
Cela requiert l’installation d’onduleurs à rendement élevé.
Le choix devra se porter sur des onduleurs triphasés pouvant une puissance individuelle jusqu’à 800 kVA.
Questions fréquentes
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses...
Leur application dépend notamment du Type de PoE (1, 2, 3 ou 4), de la Classe (de 1 à 8), de la puissance maximum au PSE (Power Sourcing Equipement), de la puissance minimum à...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.