Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB

  • Ref. 3 101 88
  • Keor SP
  • LEGRAND

Keor SP, onduleur tour monophase line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques…

567,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor SP composé de 2 prises IEC et 2 prises 2P+T avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
  • Puissance :
    - nominale : 1000VA
    - active : 600W
  • Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés
  • Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur
  • Autonomie : 5 minutes à 30 minutes

Avantages

  • Livré avec packaging auto-vendeur
  • Design compact et moderne blanc et noir
  • Communication par port USB

Les + installation

Encombrement réduit et configuration facile

Les + utilisation

Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Information sur la gamme

Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    170-280 V
  • Fréquence primaire
    45-65 Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    207-253 V
  • Fréquence secondaire
    49-61 Hz
  • Puissance effective de sortie
    600 W
  • Puissance apparente de sortie
    1000 VA
  • Interface USB
    Oui
  • Avec interface de communication RS-232
    Oui
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    173 mm
  • Largeur
    148 mm
  • Profondeur
    380 mm
  • Poids
    9 kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Technologie USV
    Interactif en ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.6
  • Efficacité totale
    97 %
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    2
  • Nombre de raccords de sortie standard français (type E)
    2
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40 °C
  • Temperature de stockage
    0-40 °C
  • Niveau sonore
    40 dB
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    2050 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414971232051

Logiciels et configurateurs

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

77% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Question sur un produit

Un onduleur ou Alimentation Sans Interruption (ASI) est un dispositif qui permet d’assurer la continuité de service et la protection des appareils électriques en cas de perturbations telles que des micro-coupures, des sous-tensions et surtensions, des variations de fréquence ou encore des...
En savoir plus
L’installation d’un onduleur permet de maintenir en état de fonctionnement des équipements électriques et électroniques lors d’une coupure momentanée du courant.  Il existe différents onduleurs pour répondre à chaque exigence. Le choix de l’onduleur devra tenir compte...
En savoir plus
Les onduleurs se présentent sous différents types selon le domaine d’application auquel ils sont destinés.
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses...
En savoir plus
Les onduleurs Off-Line (VFD) et Line interactive (VI), faciles à installer et à configurer, sont compacts et offrent un excellent rapport qualité/prix. Les onduleurs Line interactive sont de plus équipés d’un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator). Ces...
En savoir plus
Dans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site.
En savoir plus
Il existe 2 types de By-Pass : le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de...
En savoir plus