Quel est le principe de fonctionnement de l’onduleur avec By-Pass?

Il existe 2 types de By-Pass :

  • le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur
  • le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de l’onduleur sans avoir à arrêter les équipements sensibles et critiques pour assurer la continuité de fonctionnement de l’activité de l’entreprise

Information complémentaire

Risques liés à une installation sans onduleur

S’il n’est pas correctement protégé par un onduleur, un équipement peut être affecté par d’éventuelles perturbations inopinées sur le réseau d’alimentation. 

Il peut y avoir des coupures de courant, des chutes de tension, ou encore des surtensions qui peuvent provoquer notamment des pertes de données et d’information, l’interruption des services ou encore l’endommagement des équipements. 

Information complémentaire

Rôle de l’onduleur

Un onduleur permet d’assurer la continuité de service des équipements électriques et électroniques.

Une fois installés, ils améliorent la qualité de l’alimentation  et protègent les équipements dont le fonctionnement est critique pour l’activité de l’entreprise. 
 

Information complémentaire

Domaines d’utilisation

Selon leur type, les onduleurs sont parfaitement adaptés à un usage dans différents environnements (domaines spécifiques, secteurs tertiaire ou industriel) : 

  • applications domestiques (alarmes résidentielles, télévision connectée, etc.)
  • secteurs commerciaux et tertiaires (bureaux, magasins, etc.)
  • secteur santé (hôpitaux, centres médicaux)
  • secteurs industriels et grandes structures tertiaires (usines, entrepôts, centres commerciaux)
  • transport (aéroports, transports ferroviaires et maritimes)
  • centres de traitement des données (datacenters, salles serveurs, etc.)

Questions fréquentes

Un onduleur ou Alimentation Sans Interruption (ASI) est un dispositif qui permet d’assurer la continuité de service et la protection des appareils électriques en cas de perturbations telles que des micro-coupures, des sous-tensions et surtensions, des variations de fréquence ou encore des...
En savoir plus
Les onduleurs se présentent sous différents types selon le domaine d’application auquel ils sont destinés.
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses...
En savoir plus
L’installation d’un onduleur permet de maintenir en état de fonctionnement des équipements électriques et électroniques lors d’une coupure momentanée du courant.  Il existe différents onduleurs pour répondre à chaque exigence. Le choix de l’onduleur devra tenir compte...
En savoir plus
Dans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site.
En savoir plus
Les onduleurs Off-Line (VFD) et Line interactive (VI), faciles à installer et à configurer, sont compacts et offrent un excellent rapport qualité/prix. Les onduleurs Line interactive sont de plus équipés d’un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator). Ces...
En savoir plus
La technologie Power over Ethernet (PoE) est un moyen simple et économique d’alimenter en électricité et en données, l’ensemble des appareils connectés d’une installation. Selon la norme d’installation internationale ISO/IEC 14732-2, la prise en compte du PoE est obligatoire pour...
En savoir plus
Il existe plusieurs spécifications IEEE pour les PoE, et notamment les amendements 802.3bt, 802.3at et 802.3af.
Leur application dépend notamment du Type de PoE (1, 2, 3 ou 4), de la Classe (de 1 à 8), de la puissance maximum au PSE (Power Sourcing Equipement), de la puissance minimum à...
En savoir plus