Pour son centre R&D de Palaiseau, EDF choisit la sécurité

Bâtiment public

Sur un site sensible, les onduleurs jouent un rôle primordial. Le nouveau centre R&D Paris-Saclay d’EDF impressionne par ses dimensions et ses performances techniques. Au moment du choix des onduleurs destinés à secourir les équipements sensibles, l’installateur SPIE Batignolles Energie a opté pour les équipements Legrand ayant déjà fait leurs preuves.

Pour assurer l’alimentation de secours des installations VDI, des contrôles d’accès et des systèmes informatiques avec le stockage des données du site R&D d’EDF, 9 onduleurs ont été installés. L’installation se compose de 2 chaines DATA de 3,3 MVA et de 3 onduleurs de 60, 80 et 200 kVA de la série KEOR HP. Ce projet d’envergure pour Legrand UPS constitue aussi une référence pour l’installateur.

Information complémentaire

accueil lab recherche edf palaiseau 350x350
onduleurs legrand batiment edf palaiseau 350x350 onduleur amphitheatre legrand edf palaiseau 350x350

Les batteries sont délicates à manipuler c’est pour cette raison que Legrand nous a accompagné sur l’installation et la mise en service

Information complémentaire

onduleur legrand batiment edf palaiseau 700x350
onduleur homme legrand edf palaiseau 350x350 batiment recherche developpement edf palaiseau 350x350

Des onduleurs configurés

Les onduleurs associés à des batteries assurant une autonomie de 10 mn à pleine charge, ont été choisis pour leur robustesse et leur simplicité d’utilisation. La capacité de Legrand à fournir des onduleurs capables de tenir une surcharge pendant une heure – une exigence d’EDF - a aussi été un plus.

Le partenariat a été très efficace, nous avons reçu des propositions techniques pertinentes qui répondaient parfaitement au cahier des charges. Le suivi des études a été très bon

Information complémentaire

batiment recherche developpement edf palaiseau 1155x700
panneau lab recherche edf palaiseau 350x350 onduleur legrand batiment edf palaiseau 350x350
9 nombre d’onduleurs installés
3,3 MVA puissance cumulée des onduleurs

Intervenants

Maître d’ouvrage : SAS Immobilière du Plateau

Installateurs : SPIE Batignolles Energie et SNEF Grands Projets

Maintenance : DALKIA

Entreprise générale : BESIX

Architecte : Francis Soler Architecte

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir