L’univers Mémoire d’Art d’Arnould choisi pour équiper le Conseil régional de Lorraine
Situé dans l’ancienne abbaye Saint-Clément à Metz, le Conseil régional de Lorraine (Moselle) a subi plusieurs rénovations successives. A chaque fois, il a intégré différents appareillages Art d’Arnould.
Les dernières prises et interrupteurs haut de gamme choisis pour équiper les pupitres de l’hémicycle de Metz font partie de l’univers Mémoire, la signature classique de cette gamme de prestige.
Information complémentaire

Art d’Arnould depuis plus de 30 ans
En 1984, lors de son intégration dans son nouveau bâtiment, le Conseil régional fut équipé avec la série d’appareillage Arnould 3000 en plaques métalliques dorées.
Plus de 30 ans après ce premier chantier, un lifting plus discret nécessite le renouvellement de l’appareillage électrique : ce sera l’univers Mémoire d’Art d’Arnould qui équipera désormais les pupitres des 77 conseillers.
La continuité dans la tradition du goût et de la discrétion.
Information complémentaire

Univers Mémoire : l’élégance classique
Dans un bâtiment tel que l’ancienne abbaye de Saint-Clément, seul l’univers Mémoire pouvait s’intégrer avec superbe. Caractérisé par une visserie apparente et des plaques au chanfrein soigné, l’appareillage d’inspiration classique de cet univers est un clin d’œil au caractère ancien des lieux. La finition noir mat ajoute une touche moderne chic à l’hémicycle messin.
Information complémentaire



Indispensables prises Surface
Nec plus ultra du branchement, la prise Surface est la solution idéale pour équiper les pupitres plats ou légèrement inclinés du Conseil régional, bien plus sujets au dépôt de poussière dans les mécanismes. Son système venant à fleur de plaque, ce type de prise reste propre durablement et demeure très esthétique.
Information complémentaire



Connexion à portée de main
Les besoins évoluent et la connexion est désormais un must have. Les pupitres sont donc équipés de prises RJ45, sur des plaques carrées ou associées à des prises Surface sur des plaques doubles.
Même univers, fonction différente, pour une cohérence graphique parfaite tout en fluidifiant les usages.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.