Art d'Arnould : interrupteurs et prises design haut de gamme

Techno

Forte d’un savoir-faire unique du travail du métal, la gamme Art d’Arnould sublime l’essentiel avec des appareillages électriques design d’exception. Prises électriques et interrupteurs haut de gamme, leviers, boutons à collerettes et chanfreins soignés, découvrez des solutions associant design classique, design contemporain et technologie de pointe.

Les experts Art d’Arnould vous accompagnent également pour concevoir des produits uniques et sur-mesure. Inspirez-vous !

 

Savoir-faire artisanal

C’est en 1918 que la manufacture qui deviendra celle d’Arnould s’installe à Pont-en-Royans, où elle continue de travailler les plaques de laiton destinées à la gamme Art d’Arnould.

Leur façonnage est réalisé avec minutie et la qualité des pièces est contrôlée systématiquement.

Art d’Arnould s’adapte ainsi aux projets les plus ambitieux grâce à un savoir-faire artisanal mariant exigence et passion.

plaque art epure pinceau or fin 700x350
salon baroque beige 350x350 inters levier epure blanc art 350x350

Raffinement à la française

Art d’Arnould, en plus de garantir une qualité haut de gamme, propose des choix variés en termes de détails et de finitions. Son éventail précieux de formats et de fonctions s’intègre dans toutes les décorations avec ses quatre univers, Mémoire, Epure, Fusion et Rétro, pensés pour des intérieurs d’exception.

Mémoire : finesse et histoire

Qu'il soit miroir, brossé ou satin, l'univers Mémoire est souligné par de nombreux détails raffinés : leviers goutte d'eau, chanfreins, vis apparentes et boutons ronds à collerette moletée, etc.

Cet univers s’inspire du passé pour lui permettre de perdurer. Ses lignes s’inscrivent parfaitement aux côtés de l’ébénisterie, la passementerie, la miroiterie ou la cristallerie.

Epure : espace et modernité

L’univers Epure offre des lignes qui répondent à la perspective des espaces. Ses bords droits, ses angles vifs, l’élégante simplicité de ses leviers se destinent aux lieux minimalistes et exigeants par la pureté de leurs concepts.

Epure affirme son style résolument contemporain, jouant parfois le contraste avec la couleur ou au contraire se fondant dans l’esprit du lieu.

Fusion : inspiration et audace

Les intérieurs en équilibre, entre inspiration classique, appel au voyage ou incursion dans la modernité ont besoin de lignes qui savent transcender les styles et les époques.

L’univers Fusion joue ainsi la polyvalence, mixant à la fois un large chanfrein droit ou à gorge, des manettes à levier, des grandes manettes ou des boutons à collerette. Il sait aussi s’habiller de galons ou de ciselures, sobres ou ouvragées.

Rétro : authentique et vintage

Un design affirmé, contemporain et vintage avec ses plaques épaisses et ses bords arrondis, l’univers Rétro s’accorde avec les codes des courants de design emblématiques du 20e siècle.

L’union du métal et de lignes adoucies donne aux lieux qui adoptent cet univers un caractère authentique et intemporel.

Formats adaptés pour toutes les décorations

Pour s’adapter à tous les espaces, les appareillages Art d’Arnould présentent une large palette de formats : petits et grands carrés, petit rond, médaillon, rectangles de tailles variées et pouvant être réalisés sur-mesure. Plaques étroites ou larges (de 40 à 293 mm), fines ou épaisses (de 2,5 à 5 mm), conçues spécialement pour écrans, etc. Les éléments épousent ainsi parfaitement les lieux et les besoins des usagers.

Finitions soignées

Pour des plaques élégantes et raffinées en laiton massif usiné, Art d’Arnould bénéficie du savoir-faire de professionnels qualifiés. Ces derniers réalisent les traitements de surface donnant les aspects finis de la gamme :

  • Or rose, or, acier et canon de fusil brossé, circulaire ou non 
  • Laiton brossé verni 
  • Or et acier miroir ou satin 
  • Noir mat et blanc satin 
  • Bronze 
  • Cristal 
  • Patines acier martelé ou Corten® 
  • Feuille de palladium ou feuille d’or.

Détails qui font la différence

Art d’Arnould propose l’ajout d’éléments décoratifs sur ses appareillages haut de gamme. De multiples options sont disponibles à la demande, après étude de votre projet.

Gravures

Gravure de pictogrammes, de logo, ciselure ouvragée ou sobre, marquage de la plaque avec des textes variés, personnalisez vos appareillages comme vous le souhaitez.

 

plaque art gravure 700x700

Decors

Décor à galons Louis XV de l’univers Fusion, ou frise décorative personnalisée, les plaques s’habillent de mille manières pour convenir à des intérieurs d’exception.

 

plaque decor a galons louis15 700x700

Fonctions essentielles

Avec des solutions répondant à un grand nombre de standards internationaux, l’appareillage haut de gamme Art d’Arnould démultiplie les possibilités sur vos chantiers.

En plus des emblématiques interrupteurs haut de gamme Art d’Arnould, la fonction commande s’étend aux détecteurs de présence, variateurs, commandes de volets, etc.

prises usb art epure acier brosse 350x350
prise afleurante memoire or brosse 350x350

Branchement et connexion : des prises haut de gamme

Les solutions Art d’Arnould pour la fonction branchement sont multiples et vous assurent une connexion à portée de main.

Les prises surface, dont le mécanisme à fleur de plaque garantit un appareil propre et sans poussière, deviennent incontournables, tout comme les chargeurs USB. La gamme offre par ailleurs un panel de prises indispensables à notre époque : RJ45, FM, TV, etc.

art liseuse mur bleu 350x350
art liseuse mur beige 350x350

Liseuses et appliques design

Art d’Arnould met en lumière vos intérieurs de prestige. Optez pour ses élégantes appliques design, disponibles en de nombreuses finitions.

Ses liseuses pour coin lecture ou chambre sont personnalisables et leur commande marche-arrêt peut être complétée par d’autres commandes. Sur la même plaque, ajoutez par exemple un chargeur USB.

Mariage du design et de la technologie

La gamme Art d’Arnould peut s’interfacer avec des technologies variées (fonctions domotiques MyHome ou KNX), pour commander des scénarii ou habiller diverses technologies comme les thermostats par exemple. Grâce à ses poussoirs très basse tension, il est également possible de piloter des technologies tierces.

art memoire or chambre hotel 350x350
plaque art or fin sur mesure 350x350

Art d’Arnould au service de l’hôtellerie haut de gamme

Forte de son savoir-faire artisanal et du raffinement de ses produits et services, Art d’Arnould est une gamme pensée pour les palaces et hôtels d’exception.

Découvrez une signature d’excellence pour l’hôtellerie de luxe : fonctions de référence pour les chambres et appareillage sur-mesure.