Legrand Énergies Solutions : accorder les expertises pour une efficacité globale

Parce que la performance, la continuité de service et la qualité de l’alimentation d’une installation électrique tiennent parfois à un fil, elles doivent faire l’objet d’une expertise sans faille. Legrand Énergies Solutions vous apporte toute la fiabilité et les savoir-faire requis pour une efficacité optimale à tous les niveaux.

Découvrez l’offre de Legrand Énergies Solutions pour :

-     maîtriser la qualité de l’énergie électrique

-     mesurer et améliorer l’efficacité énergétique

-     assurer la continuité de service de vos installations en milieux tertiaires, hospitaliers et industriels, en neuf comme en rénovation

3 offres d’experts pour des installations haute performance

Spécialiste de l’efficacité énergétique pour le groupe Legrand en France, Legrand Énergies Solutions est la synergie de trois métiers :

  • mesure et supervision : des solutions expertes IMESYS, spécialiste dans le domaine de la mesure et du comptage
  • compensation d'énergie réactive et filtrage des harmoniques (batteries de condensateurs) : des solutions expertes ALPES TECHNOLOGIES, spécialiste de la qualité et de la compensation d’énergie en basse tension et en haute tension
  • continuité de service : des solutions expertes S2S, acteur incontournable des alimentations sans interruption (ASI)

Cette synergie permet de répondre encore plus efficacement à vos besoins en termes d’efficacité énergétique, de mesure, de qualité de l’énergie et de continuité de service ; et ce, du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, le remplacement, la mise en service et l’optimisation, pour vous livrer toute l’énergie dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Mesure, comptage & supervision
Mesure, comptage & supervision

Compteurs d’énergie, centrales de mesure, transformateurs de mesure, relais de protection et de mesure, transducteurs de mesure, ou encore indicateurs numériques ou analogiques, les solutions sont nombreuses pour connaitre et comprendre les consommations énergétiques des bâtiments tout en assurant la sécurité des personnes et des réseaux ! Pour aller encore plus loin, optez pour les systèmes et logiciels de gestion : l’assurance de contrôler avec précision et d’optimiser toute installation électrique.

comteurs energie conto700x400

Compteurs d’énergie CONTO

La mesure des réseaux électriques en monophasé et triphasé.

Mettez en œuvre une mesure précise et fiable des consommations de vos réseaux monophasés et triphasés grâce aux compteurs d’énergie intelligents CONTO. L’assurance de pouvoir agir de façon pertinente pour une efficacité énergétique renforcée !

centrales mesure nemo 700x400

Centrales de mesure NEMO

La mesure avancée de l’énergie pour toutes les installations.

Découvrez les centrales multifonctions NEMO permettant la mesure des paramètres électriques et la surveillance des consommations dans les installations monophasées ou triphasées sur réseau basse ou moyenne tension, pour une efficacité énergétique accrue !

les systeme nemo sx 700x700

Système NEMO SX

La gestion centralisée de l’énergie pour les chantiers multimarques.

Système autonome et intégrable de management de l’énergie, NEMO SX permet de gérer et d’utiliser avec précision l’électricité, l'eau ou encore le gaz à l’intérieur d’un bâtiment.

Contactez l'équipe Legrand Energies Solutions pour tout savoir sur l’offre NEMO SX et être accompagné, si vous le souhaitez, dans la mise en service des solutions. À la clé : coûts réduits, continuité de service assurée et processus améliorés !

À noter : les compteurs CONTO et centrales NEMO peuvent être associés au système NEMO SX.

energie serveur web 700x400

Energie Serveur Web

Le contrôle et la gestion des consommations.

Analysez et maitrisez efficacement toutes les consommations énergétiques liées aux solutions Legrand Energies Solutions grâce à l'Energie Serveur Web, garant de facilité et de performance.

homme bureau laptop 700x500

Logiciels métiers : un quotidien facilité !

Simplifiez-vous la vie et répondez aux enjeux de performance et de transition énergétiques avec les solutions logicielles de Legrand Energies Solutions :

  • IDM Evo : programme multifonctions aidant à la mise en service des appareils IMEsys équipés d'une communication série
  • Energy management suite : kit comprenant 3 outils pour configurer les appareils IMEsys et superviser les données mesurées
transformateurs de mesure 700x400

Transformateurs de mesure BT

L’efficacité en milieux industriels.

Assurez la fiabilité et la sécurité de vos installations industrielles monophasées ou triphasées, quelle que soit l’application, grâce aux transformateurs de mesure !

relais protection mesure delta 700x400

Relais de protection et de mesure DELTA

La sécurité des personnes et des réseaux.

Avec les relais de protection et de mesure DELTA, garantissez la conformité et la protection de vos installations électriques, électromécaniques et informatiques ainsi que la sécurité des personnes en milieux industriels, tertiaires ou encore médicaux !

transducteurs de mesure tema 700x400

Transducteurs de mesure TEMA

La précision de conversion de diverses valeurs.

Garantissez compacité, précision, fiabilité, niveau de compatibilité électromagnétique et parfaite fonctionnalité même en conditions sévères grâce aux transducteurs de mesure TEMA, pour une conversion réussie d'informations d'origines différentes en un signal standard !

indicateurs numeriques 700x400

Indicateurs numériques

La visualisation rapide jusqu’à 10 000 points de mesure.

Découvrez les indicateurs numériques, modulaires ou à encastrer, donnant accès à une visualisation rapide de 1000 à 10 000 points de mesure de toutes les grandeurs électriques (alternatives et continues) et physiques.

indicateurs analogiques 700x400

Indicateurs analogiques

La mesure dédiée pour chaque grandeur électrique.

À encastrer ou modulaires, les indicateurs analogiques permettent la mesure dédiée d’une grandeur pour une surveillance précise et un contrôle optimal de l’installation électrique : ampèremètre, voltmètre, fréquencemètre, wattmètre, etc.

Compensation réactive & qualité de l’énergie
Compensation réactive & qualité de l’énergie

En compensant les pertes d’électricité liées à l’énergie réactive, les batteries de condensateurs permettent à la fois d’améliorer le facteur de puissance d’une installation, avec à la clé des coûts énergétiques réduits, et d’éviter toute pénalité sur la consommation en énergie électrique facturée. Découvrez nos systèmes dédiés pour vos installations basse tension ou haute tension : pertinence, fiabilité et efficacité garanties !

batteries condensateurs basse tension 700x400

Batteries de condensateurs basse tension

La compensation d’énergie réactive optimale, à système fixe ou automatique.

Découvrez nos différentes gammes de batteries ainsi que le calcul à appliquer pour choisir entre un système fixe et un système automatique. En cas de doute dans votre calcul, contactez l’équipe Legrand Energies Solutions !

expert performance reseau electrique 700x700

Audit qualité des réseaux électriques

Prenez la juste mesure de votre réseau électrique grâce à l’audit "Power quality" : il permet de mettre en évidence les failles du réseau, de dimensionner la compensation d’énergie réactive ou de filtrage des harmoniques et de vous guider dans le choix de solutions optimisées pour la fourniture d’énergie.

Vous souhaitez avoir une analyse du comportement de votre réseau pour en améliorer la performance énergétique ? Vous êtes confronté à un problème spécifique appelant une réponse dédiée ? Faites appel à notre service Étude !

batteries condensateurs haute tension 700x400

Batteries de condensateurs haute tension

Les solutions sur mesure assurant performance et sécurité pour toutes vos installations haute tension.

Faites appel à l’équipe Legrand Energies Solutions pour élaborer et fabriquer une batterie de condensateurs haute tension répondant à tous vos besoins précis et garante de performance en toute sécurité.

Questions fréquentes

Les condensateurs à diélectrique type "tout film" en matière synthétique sont composés de capacités élémentaires ou partielles généralement connectées en groupes série-parallèle, afin d'obtenir les caractéristiques électriques souhaitées de l'appareil électronique. Ils peuvent...
En savoir plus
Les condensateurs haute tension "tout film" peuvent être installés selon des conditions bien précises en matière de classe de température, de protections contre la corrosion et de compatibilité avec l’environnement.
En savoir plus
Comme tout autre équipement électrique, les condensateurs haute tension "tout film" ont besoin d’être protégés. Que ce soit par contrôle déséquilibre ou fusibles HPC, il existe différentes techniques pour assurer une protection optimale de l’installation.
En savoir plus
Une installation optimale et sécurisée des condensateurs, quel que soit le type d’application, passe par la bonne prise en compte de leurs dimensions et de leurs masses. Celles-ci varient selon la puissance standard des condensateurs.
En savoir plus
Pour constituer des batteries de puissance importante, il existe plusieurs possibilités de câblage ou connexion par association de condensateurs unitaires. Le câblage des batteries de condensateurs haute tension peut ainsi être réalisé de 3 manières, toutes garantes d’une...
En savoir plus
Une batterie de condensateurs haute tension peut être protégée avec des protections intégrées adaptées à sa puissance et à son couplage (monophasé ou triphasé) : fusibles, protection de déséquilibre ou protection différentielle.
En savoir plus
En réduisant considérablement les consommations d’énergie, les condensateurs et batteries de condensateurs basse tension et haute tension Alpes Technologies ont un impact environnemental positif et participent à l’efficacité énergétique de votre installation. Cela se traduit par...
En savoir plus
Continuité de service
Continuité de service

Avec une approche respectueuse de l’environnement dans le développement des produits et la prise en compte d’un marché en constante évolution, Legrand Energies Solutions vous propose une offre étendue de solutions répondant à tous les besoins, des installations domestiques aux data centers en passant par le secteur tertiaire ! L’assurance d’une continuité de service et d’une protection maximales en toutes circonstances.

onduleurs keor mod 700x400

Onduleurs

La continuité de service performante et adaptée à vos besoins.

Monophasés ou triphasés, conventionnels ou modulaires, nos onduleurs garantissent une véritable continuité de service, offrent des performances optimales et permettent de protéger efficacement vos équipements, données et processus simples comme critiques.

Services & Accompagnement
Services & Accompagnement

Découvrez les services Legrand Énergies Solutions et contactez l’équipe pour apporter toujours plus de performance à vos installations électriques.

services legrand energies solutions

Services Legrand Énergies Solutions

Garantissez la pérennité de vos équipements, la qualité de l’énergie électrique, la continuité de service de vos installations et la sécurité des personnes grâce aux services Legrand Énergies Solutions !

Que ce soit via des interventions ponctuelles ou la mise en place d’un contrat de maintenance personnalisé ou encore via des solutions sur mesure, les services Legrand Énergies Solutions vous assurent un bon état constant de vos équipements et leur fonctionnement optimal en toutes circonstances : deux facteurs essentiels, notamment pour éviter une rupture d’activité aux conséquences potentiellement désastreuses selon le secteur d’activité.

Legrand Energies Solutions : efficacité, réactivité et fiabilité !

legrand site puget sur argens 1222x569

Au sein de son site de 3500 m² à Puget-sur-Argens (83), l’équipe dispose de grands espaces modernes lui permettant :

  • d’offrir à tous les employés une véritable qualité de vie au travail
  • d’accueillir les clients pour des visites d’usine ou une découverte des solutions
  • de concevoir et de configurer les produits
  • de tester les solutions avec les clients avant livraison
  • d'organiser des "réceptions usine" avec banc de charge
  • de stocker une grande quantité de produits et de matériels

La garantie d’une efficacité et d’une réactivité optimales, ainsi que d’une fiabilité accrue des solutions !

Fort de multiples savoir-faire et d’une offre de solutions et de services étendue, Legrand Energies Solutions vous permet de répondre aux enjeux de la transition énergétique, de la transformation numérique et des obligations légales telles que le décret tertiaire, le décret BACS et la RE2020.

Nous contacter

Vous avez besoin d’un conseil ou d’un renseignement ?

Vous souhaitez bénéficier de l'accompagnement (sur demande) de nos spécialistes pour le paramétrage et la mise en service de vos installations de mesure et de supervision afin de garantir la cohérence des données transmises pour une meilleure efficacité énergétique de votre bâtiment ?

Une équipe d’experts à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets et vous proposer des solutions spécifiques à vos besoins !

N’hésitez pas à contacter l’équipe Legrand Energies Solutions :

  • par téléphone : 04.94.44.56.94
  • via le formulaire de contact accessible ci-dessous
  • où nous trouver ?

           LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS | Siège social

           Pierre Maurel – ZAC Pierre Maurel  F-83480 Puget sur Argens

Réseaux sociaux : suivez-nous !

Retrouvez toute l'actualité de Legrand Energies Solutions sur Linkedin et YouTube.

Questions fréquentes

Dans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site.
En savoir plus
Il existe 2 types de By-Pass : le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de...
En savoir plus
Les onduleurs se présentent sous différents types selon le domaine d’application auquel ils sont destinés.
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses...
En savoir plus
L’installation d’un onduleur permet de maintenir en état de fonctionnement des équipements électriques et électroniques lors d’une coupure momentanée du courant.  Il existe différents onduleurs pour répondre à chaque exigence. Le choix de l’onduleur devra tenir compte...
En savoir plus
Un onduleur ou Alimentation Sans Interruption (ASI) est un dispositif qui permet d’assurer la continuité de service et la protection des appareils électriques en cas de perturbations telles que des micro-coupures, des sous-tensions et surtensions, des variations de fréquence ou encore des...
En savoir plus