Quelles sont les protections des condensateurs haute tension ?

Comme tout autre équipement électrique, les condensateurs haute tension "tout film" ont besoin d’être protégés. Que ce soit par contrôle déséquilibre ou fusibles HPC, il existe différentes techniques pour assurer une protection optimale de l’installation.

Différentes solutions de protection possibles

tab solutions protections condensateurs 1222x536

4 principes permettent de protéger et de garantir le bon fonctionnement des condensateurs H.T. "tout film" et de leurs éléments :

  • protection externe par contrôle déséquilibre
  • protection externe par contrôle déséquilibre + fusibles internes
  • protection externe par fusibles HPC
  • protection externe par fusibles HPC + surpresseur

Le choix se fait en fonction :

  • des caractéristiques électriques des condensateurs : valeur de la puissance (kvar), tension (kv) et couplage
  • des attentes en matière de sensibilité de la protection utilisée

Utilisation de fusibles internes ou d’un surpresseur : quels avantages ?

Protection par fusibles internes

Dans cette technologie, chaque capacité élémentaire constituant le condensateur est protégée par son propre fusible interne : lors du défaut d’une capacité élémentaire, le fusible interne élimine la capacité correspondante et la continuité de service du condensateur est assurée.

Le fonctionnement d’un fusible interne est provoqué :

  • lorsque la tension du condensateur atteint sa valeur maximale (et donc l’intensité, sa valeur minimale) : la d.d.P. aux bornes de la capacité élémentaire "défectueuse" provoque la fusion du fusible correspondant
  • lorsque l’intensité atteint sa valeur maximale (et donc la tension, sa valeur minimale) : l’écoulement dans la capacité "en défaut" de l’énergie stockée dans les capacités saines en parallèle, provoque la fusion du fusible correspondant

Protection par surpresseur

La protection par surpresseur est intéressante chaque fois que la protection du condensateur (pour des problèmes de caractéristiques électriques ou de coût) ne peut être réalisée correctement par fusibles internes ou par contrôle déséquilibre.

Réalisée individuellement par condensateur, cette protection est formée d’un pressostat vissé hermétiquement à la cuve du condensateur. Ce pressostat est constitué d’une "membrane" sensible à l’augmentation de la pression, générée dans la cuve lors d’éventuels claquages de capacités élémentaires, et d’un contact "O.F." permettant de déclencher l’organe de manœuvre de la batterie (contacteur, interrupteur, etc.).

Condensateurs haute tension "tout film" : le saviez-vous ?

  • les condensateurs haute tension "tout film" de la génération actuelle ont une excellente tenue dans le temps et des pertes de puissance très faibles
  • ils peuvent être complétés avec des accessoires de protection tels que :

- les selfs anti-harmoniques : elles permettent d’éviter les anomalies harmoniques dans le cas d’un réseau fortement pollué par les harmoniques

- les selfs de choc : elles sont nécessaires dans le cas de batteries à gradins, de puissance de court-circuit du réseau très importante par rapport à la puissance de la batterie à connecter, ou de manœuvres fréquentes de la batterie de condensateurs

  • monophasés ou triphasés, les condensateurs unitaires peuvent être assemblés et interconnectés pour réaliser un ensemble de puissance importante appelé batterie de condensateurs
  • pour constituer une batterie de condensateurs, il existe plusieurs possibilités de câblage ou connexion par association de condensateurs :

- systèmes en triangle : ils sont utilisés pour des batteries de faible puissance et de tension nominale inférieure à 12 kV

- systèmes en double étoile : adaptés aux batteries de toutes puissances et tensions, ils contiennent une protection de déséquilibre (transformateur et relais de courant) qui provoque l’ouverture de l’organe de manœuvre de la batterie en cas de défauts internes d’un condensateur

- systèmes en H : ils sont destinés aux batteries H.T. monophasées et aux batteries triphasées T.H.T. de grande puissance

  • la puissance des batteries de condensateurs dépend à la fois de l’énergie qu’elles consomment (la charge des récepteurs) et de la manière dont varie le facteur de puissance (qui apporte aux batteries un effet de compensation réactive)

Questions fréquentes

Une batterie de condensateurs haute tension peut être protégée avec des protections intégrées adaptées à sa puissance et à son couplage (monophasé ou triphasé) : fusibles, protection de déséquilibre ou protection différentielle.
En savoir plus
Les condensateurs à diélectrique type "tout film" en matière synthétique sont composés de capacités élémentaires ou partielles généralement connectées en groupes série-parallèle, afin d'obtenir les caractéristiques électriques souhaitées de l'appareil électronique. Ils peuvent...
En savoir plus
Les condensateurs haute tension "tout film" peuvent être installés selon des conditions bien précises en matière de classe de température, de protections contre la corrosion et de compatibilité avec l’environnement.
En savoir plus
Pour constituer des batteries de puissance importante, il existe plusieurs possibilités de câblage ou connexion par association de condensateurs unitaires. Le câblage des batteries de condensateurs haute tension peut ainsi être réalisé de 3 manières, toutes garantes d’une...
En savoir plus
Une installation optimale et sécurisée des condensateurs, quel que soit le type d’application, passe par la bonne prise en compte de leurs dimensions et de leurs masses. Celles-ci varient selon la puissance standard des condensateurs.
En savoir plus
En réduisant considérablement les consommations d’énergie, les condensateurs et batteries de condensateurs basse tension et haute tension Alpes Technologies ont un impact environnemental positif et participent à l’efficacité énergétique de votre installation. Cela se traduit par...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message