Installation sécurisée avec les condensateurs haute tension "tout film"
Classe de température
Standard -25/+45°C :
- 45°C en moyenne sur 1 heure
- 40°C en moyenne sur 24 heures
- 30°C en moyenne sur 1 an
Protections contre la corrosion
- installation possible en extérieur comme en intérieur
- cuve en acier inoxydable revêtue d'une couche d'apprêt et de plusieurs couches de finition (RAL 7033)
Compatibilité avec l'environnement
Les condensateurs haute tension "tout film" étant imprégnés d'un diélectrique liquide biodégradable (non P.C.B.), leur installation ne nécessite pas de dispositions particulières vis-à-vis de l'environnement.
Questions fréquentes
Comme tout autre équipement électrique, les condensateurs haute tension "tout film" ont besoin d’être protégés. Que ce soit par contrôle déséquilibre ou fusibles HPC, il existe différentes techniques pour assurer une protection optimale de l’installation.
En savoir plus Une batterie de condensateurs haute tension peut être protégée avec des protections intégrées adaptées à sa puissance et à son couplage (monophasé ou triphasé) : fusibles, protection de déséquilibre ou protection différentielle.
En savoir plus Les condensateurs à diélectrique type "tout film" en matière synthétique sont composés de capacités élémentaires ou partielles généralement connectées en groupes série-parallèle, afin d'obtenir les caractéristiques électriques souhaitées de l'appareil électronique. Ils peuvent...
En savoir plus Une installation optimale et sécurisée des condensateurs, quel que soit le type d’application, passe par la bonne prise en compte de leurs dimensions et de leurs masses. Celles-ci varient selon la puissance standard des condensateurs.
En savoir plus Pour constituer des batteries de puissance importante, il existe plusieurs possibilités de câblage ou connexion par association de condensateurs unitaires.
Le câblage des batteries de condensateurs haute tension peut ainsi être réalisé de 3 manières, toutes garantes d’une...
En savoir plus En réduisant considérablement les consommations d’énergie, les condensateurs et batteries de condensateurs basse tension et haute tension Alpes Technologies ont un impact environnemental positif et participent à l’efficacité énergétique de votre installation.
Cela se traduit par...
En savoir plus 
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.