Quelles sont les dimensions et masses des condensateurs haute tension "tout film" ? 

Une installation optimale et sécurisée des condensateurs, quel que soit le type d’application, passe par la bonne prise en compte de leurs dimensions et de leurs masses. Celles-ci varient selon la puissance standard des condensateurs.

Dimensions et masse des condensateurs

tab dimensions masses condensateurs 1222x536

Important !

Compte tenu de la multiplicité des tensions des condensateurs H.T., les dimensions doivent être impérativement confirmées par notre support technique.

Hb Type intérieur, Hb Type extérieur et tension Um eff. des condensateurs

tab hb type tension condensateurs 1222x536

Important !

La tension Um eff. à prendre en compte est la tension du réseau à laquelle le condensateur sera raccordé et non la tension nominale de l’appareil. Cela s’applique en particulier aux condensateurs monophasés couplés en étoile ou en double étoile.

Solutions haute tension "tout film" : bon à savoir !

Condensateurs : quelques rappels

  • les condensateurs haute tension, avec ou sans résistance de décharges internes, sont constitués à partir de capacités élémentaires ou partielles, connectées généralement en plusieurs groupes série-parallèle, permettant d’obtenir les caractéristiques électriques souhaitées de l’appareil
  • chaque capacité élémentaire est fabriquée à partir de deux feuilles d’aluminium constituant les armatures, ou les électrodes et de film polypropylène spécifique de grande qualité, rugueux pour faciliter l’imprégnation, assurant une partie de l’isolant
  • la tension nominale d’un condensateur dépend du nombre de groupes en série
  • la puissance nominale d’un condensateur dépend de la quantité de capacités partielles en parallèle par groupe
  • les normes autorisent une tolérance de 10 % max sur la capacité nominale, ce qui influe sur le dimensionnement des câbles

Condensateurs spécifiques et batteries de condensateurs

Alpes Technologies conçoit et fabrique également :

  • une gamme de condensateurs spécifiques pour la compensation et l’équilibrage des fours à induction
  • différents types de batteries de condensateurs dont le câblage d’alimentation peut être de type triangle, double étoile ou en H selon si elles sont de faible puissance (telles que les batteries destinées à la compensation directe aux bornes des moteurs H.T) ou de puissance plus élevée. Leur conception est définie entre autres par la puissance réactive totale à installer, les contraintes électriques, la température environnementale ou encore la sécurité des exploitants.

Accessoires de performance et de protection

Les condensateurs et batteries de condensateurs s’accompagnent de tout un lot d’accessoires, tels que :

  • des selfs de chocs installées en série sur chaque phase de la batterie afin de réduire les courants d’enclenchement à des valeurs acceptables pour l'organe de manœuvre correspondant
  • des selfs anti-harmoniques (à accorder en série avec la batterie à utiliser) pour offrir la meilleure protection possible
  • des filtres harmoniques de type "passif" (association en série d’un condensateur et d’une inductance) pour les installations très polluées par les harmoniques

Questions fréquentes

Comme tout autre équipement électrique, les condensateurs haute tension "tout film" ont besoin d’être protégés. Que ce soit par contrôle déséquilibre ou fusibles HPC, il existe différentes techniques pour assurer une protection optimale de l’installation.
En savoir plus
Une batterie de condensateurs haute tension peut être protégée avec des protections intégrées adaptées à sa puissance et à son couplage (monophasé ou triphasé) : fusibles, protection de déséquilibre ou protection différentielle.
En savoir plus
Les condensateurs à diélectrique type "tout film" en matière synthétique sont composés de capacités élémentaires ou partielles généralement connectées en groupes série-parallèle, afin d'obtenir les caractéristiques électriques souhaitées de l'appareil électronique. Ils peuvent...
En savoir plus
Les condensateurs haute tension "tout film" peuvent être installés selon des conditions bien précises en matière de classe de température, de protections contre la corrosion et de compatibilité avec l’environnement.
En savoir plus
Pour constituer des batteries de puissance importante, il existe plusieurs possibilités de câblage ou connexion par association de condensateurs unitaires. Le câblage des batteries de condensateurs haute tension peut ainsi être réalisé de 3 manières, toutes garantes d’une...
En savoir plus
En réduisant considérablement les consommations d’énergie, les condensateurs et batteries de condensateurs basse tension et haute tension Alpes Technologies ont un impact environnemental positif et participent à l’efficacité énergétique de votre installation. Cela se traduit par...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message