Quelles sont les protections électriques intégrées pour les batteries de condensateurs haute tension ?

Une batterie de condensateurs haute tension peut être protégée avec des protections intégrées adaptées à sa puissance et à son couplage (monophasé ou triphasé) : fusibles, protection de déséquilibre ou protection différentielle.

Fusibles H.P.C

La protection par fusibles H.P.C. intégrés à la batterie convient bien techniquement et économiquement aux batteries de condensateurs :

  • de faible puissance (< 1200kvar)
  • équipées de condensateurs à couplage triphasé
  • de tension réseau inférieure à 12kV

Le calibre des fusibles H.P.C. doit avoir une valeur comprise entre 1,7 et 2,2 fois l'intensité nominale de la batterie.

La fusion des fusibles H.P.C. est généralement provoquée par un court-circuit franc à l'intérieur du condensateur.

Protection de déséquilibre ou différentielle

Protection sensible capable de détecter et de réagir à un défaut partiel d'un condensateur, elle s'applique généralement aux batteries :

  • de moyenne ou grande puissance (> 1000 kvar)
  • équipées de condensateurs à couplage monophasé
  • de tension réseau supérieure à 12 kV

Elle est constituée par un transformateur de courant connecté entre deux points électriquement équilibrés associés à un relais d'intensité. Lors d'un défaut dans un condensateur, il s'ensuit un déséquilibre (donc un courant de circulation) dans le transformateur de courant qui provoquera, par l'intermédiaire du relais, l'ouverture de l'organe de manœuvre de la batterie (disjoncteur, interrupteur, contacteur, etc.).

Questions fréquentes

Comme tout autre équipement électrique, les condensateurs haute tension "tout film" ont besoin d’être protégés. Que ce soit par contrôle déséquilibre ou fusibles HPC, il existe différentes techniques pour assurer une protection optimale de l’installation.
En savoir plus
Les condensateurs à diélectrique type "tout film" en matière synthétique sont composés de capacités élémentaires ou partielles généralement connectées en groupes série-parallèle, afin d'obtenir les caractéristiques électriques souhaitées de l'appareil électronique. Ils peuvent...
En savoir plus
Les condensateurs haute tension "tout film" peuvent être installés selon des conditions bien précises en matière de classe de température, de protections contre la corrosion et de compatibilité avec l’environnement.
En savoir plus
Une installation optimale et sécurisée des condensateurs, quel que soit le type d’application, passe par la bonne prise en compte de leurs dimensions et de leurs masses. Celles-ci varient selon la puissance standard des condensateurs.
En savoir plus
Pour constituer des batteries de puissance importante, il existe plusieurs possibilités de câblage ou connexion par association de condensateurs unitaires. Le câblage des batteries de condensateurs haute tension peut ainsi être réalisé de 3 manières, toutes garantes d’une...
En savoir plus
En réduisant considérablement les consommations d’énergie, les condensateurs et batteries de condensateurs basse tension et haute tension Alpes Technologies ont un impact environnemental positif et participent à l’efficacité énergétique de votre installation. Cela se traduit par...
En savoir plus