Batteries de condensateurs basse tension : une compensation d’énergie réactive optimale

Efficacité énergétique

Parce qu’elles permettent de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive, les batteries de condensateurs jouent un rôle essentiel dans toute installation. Grâce à l’offre diversifiée de batteries de condensateurs basse tension Alpes Technologies, vous avez l’assurance de solutions fiables, performantes et parfaitement adaptées à votre chantier. Choisissez la gamme à système fixe ou automatique répondant à vos différents besoins parmi les 3 proposées : Alpibloc, Alpivar3 et Alpimatic.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Qu’est-ce qu’une batterie de condensateurs ?

Ensemble de condensateurs interconnectés entre eux, la batterie de condensateurs basse tension permet de compenser l’énergie réactive (exprimée en kilovar heure ou kVArh) de votre installation électrique, en courant alternatif. Compenser l’énergie réactive sert essentiellement à l’alimentation des circuits magnétiques des machines électriques.

À la clé :

  • pertes d’électricité et coûts réduits
  • puissance augmentée
  • tension améliorée

 

Important : une batterie de condensateur doit être utilisée dans les conditions normales, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être soumise à des valeurs de tension / courant / fréquence / taux d’harmoniques / températures autres que celles spécifiées dans la notice.

Compensation d’énergie réactive : système fixe ou automatique ?

batteries condensateurs basse tension schema 1222x569

Notre offre de batteries de condensateurs basse tension est composée de 2 sortes de systèmes de compensation : le système fixe et le système automatique. Pour choisir entre les deux systèmes, vous devez effectuer le calcul suivant : Qc / ST

 

ST = puissance en kVA du transformateur H.T/B.T (ou des transformateurs HTA/BT dans le cas de deux ou plusieurs transformateurs en parallèle)

Qc = puissance en kvar de la batterie de condensateur (ou système de compensation)

 

Si le résultat de ce calcul Qc / ST est inférieur ou égal à 15%, optez pour un système fixe.

Si le résultat est supérieur à 15%, il faut utiliser un système automatique.

 

En cas de doute dans votre calcul, n’hésitez pas à contacter l’équipe Legrand Energies Solutions !

Information complémentaire

Système fixe : Qc/ST < ou = 15%

La puissance réactive fournie par la batterie est constante quelles que soient les variations du facteur de puissance et de la charge des récepteurs, donc de la consommation d'énergie réactive de l'installation.

 

La mise sous tension des batteries à système fixe est :

  • soit manuelle par disjoncteur ou interrupteur
  • soit semi-automatique par contacteur commandé à distance

 

Ce type de batteries est généralement utilisé dans les cas :

  • d'installation électrique à charge constante fonctionnant 24h/24
  • de compensation réactive interne des transformateurs
  • de compensation individuelle de moteurs

Information complémentaire

Condensateurs fixes : Alpivar³

 

Les condensateurs Alpivar3 à technologie sous vide sont des condensateurs fixes brevetés, totalement secs, robustes et adaptés aux environnements exigeants (atmosphères corrosives, en extérieur, etc.). Leur installation est simplifiée et assure une sécurité totale des personnes.

Information complémentaire

Batteries de condensateurs fixes : Alpibloc

Alpibloc est un condensateur fixe Alpivar³ avec disjoncteur intégré, prêt à l’emploi, qui permet la compensation en système fixe des appareils électriques de petite et moyenne puissance.

Information complémentaire

Système automatique : Qc/ST > 15%

La puissance réactive fournie par la batterie est modulable en fonction des variations du facteur de puissance et de la charge des récepteurs, donc de la consommation d'énergie réactive de l'installation.

Nos batteries à système automatique sont composées d'une association en parallèle de gradins condensateurs (gradin = condensateur + contacteur). La mise en service ou hors service de tout ou une partie de la batterie étant asservie à un régulateur varmétrique intégré.

Ces batteries sont également utilisées dans le cas :

  • d'installation électrique à charge variable
  • de compensation de tableaux généraux (TGBT) ou gros départ
  • d'installation d'une batterie dont la puissance est supérieure à 15% de la puissance du transformateur

Information complémentaire

Batteries de condensateurs automatiques : Alpimatic

Les armoires de compensation Alpimatic sont des batteries automatiques à commutation par contacteurs électromécaniques. L'ensemble est piloté par un régulateur varmétrique et intégré en armoire pour une extension et une maintenance facilitées.

Information complémentaire

À découvrir aussi : les régulateurs varmétriques Alptec

Les régulateurs varmétriques Alptec contrôlent la connexion et la déconnexion des gradins afin de maintenir le facteur de puissance cible. Ils sont la solution idéale pour la régulation automatique du facteur de puissance.

Information complémentaire

Service étude "Audit qualité des réseaux électriques"

Vous pouvez faire appel aux équipes Legrand Energies Solutions pour réaliser un audit de la qualité de votre réseau électrique. Vous pourrez ainsi être accompagné pour le choix de votre système de batteries de condensateurs et bénéficier de solutions concrètes et personnalisées pour améliorer votre propre installation en fonction de la capacité du réseau. En effet, il est important d’analyser le niveau de qualité de votre réseau (distribution électrique, protection de l’installation, etc.), afin de réaliser un dimensionnement optimal de la batterie de condensateurs, d’éviter et de réduire les pertes d’énergie et de réaliser les opérations de maintenance selon les préconisations du plan annuel.

Information complémentaire

Service Maintenance "équipements électriques"

Vous pouvez également faire appel au service Maintenance de Legrand Energie Solutions pour assurer le bon fonctionnement et la performance de vos équipements électriques. En fonction de vos besoins, nous pourrons mettre en place un contrat personnalisé avec différents éléments (nombre d’interventions, fréquence, etc.) pour vos circuits d’électricité.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir